UNITRONIC® BUS ASI FD

Сверхгибкие провода AS-INTERFACE для сетевых систем в пространстве поля

Обмен данными на уровне датчик/актуатор. Безгалогенный (полиуретановый), разрешение UL, маслостойкий (TPE). Температурный диапазон от -40 до +105 °C (TPE)

  • "FD" = для применения в буксируемых цепях
  • "LD" = Long Distance (дальняя связь)

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappМашиностроение, промышленное оборудованиеБез галогеновМаслостойкийДля буксируемых кабельных цепейРасширенный температурный диапазон

cRUusASI

Артикул ОбозначениеЦвет наружной оболочкиПрименениеКоличество жил и сеч. в мм²Вес меди кг/кмВес, кг/км
Для сверхгибкого применения (буксируемые кабельные цепи, подвижные детали машин)
2170357
UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNCжелтыйПередача данных и электроэнергии2 x 1,52964
2170358
UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNCчёрныйДополнительное напряжение 30 В=2 x 1,52964
2170317
UNITRONIC® BUS ASI LD FD PжелтыйПередача данных и электроэнергии2 x 2,54874
2170318
UNITRONIC® BUS ASI LD FD PчёрныйДополнительное напряжение 30 В=2 x 2,54874
Для сверхгибкого применения — TPE UL/CSA (AWM)
2170830
UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) AжелтыйПередача данных и электроэнергии2 x 1,52964
2170831
UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) AчёрныйДополнительное напряжение 30 В=2 x 1,52964

Преимущества

  • Новый кабель BUS ASI LD 2 x 2.5 мм² (Long Distance) позволяет соединять модули, удаленные на еще большие расстояния. Дополнительное энергопотребление для AS-I можно сэкономить. Кабели BUS ASI LD совместимы с типами сеч. 1.5 мм².
  • Для сверхгибкого применения (буксируемые кабельные цепи, подвижные детали машин)
  • Повышенная маслостойкость

Области применения

  • Обмен данными на уровне датчик/исполнительный механизм
  • UNITRONIC® Fieldbus
    разводка кабелей S/A (датчик/исполнительный механизм)

Характеристики

  • Типы в полиуретановой оболочке, без галогенов по IEC 60754-1
  • Огнестойкие по IEC 60332-1-2 / UL FT-2
  • Передача данных и электроэнергии осуществляется по неэкранированным, геометрически кодированным двухжильным плоским кабелям.
  • Соединение жил кабеля с модулями ASI осуществляется посредством технологии протыкания.
  • Подключение датчиков к модулям ASI (модуль связи) осуществляется посредством круглых кабелей (соединительных кабелей).

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Кабели для интерфейса AS-I соответствуют европейскому стандарту EN 50295 и международному стандарту IEC 62026-2.
  • TPE типы: UL AWM Style 2103
    CSA AWM II A/B

Конструкция

  • Жилы из тончайших медных луженых проволок
  • Изоляция жил: безгалогеновая смесь
  • Оболочка: термопластичный эластомер (TPE) полиуретан (PUR)
  • Оболочка: желтая (RAL 1023), черная (RAL 9005)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочее пиковое напряжение

  • 300 В (не для силовых цепей)

Сопротивление жилы

  • 1,5 мм²: макс. 13,7 Oм/км
  • 2,5 мм²: макс. 8,21 Oм/км

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 12 мм
  • Подвижное применение без фиаксации: 24 мм
    Подвижное применение с фиксацией: 60 мм (15xD)

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 2000 В

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение:
    от -40 до +80 °C (TPE +105 °C)
  • Подвижное применение без фиксации:
    -30°C до +70°C (TPE +105°C)

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Lapp Kabel является членом международной ассоциации пользователей AS
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.