UNITRONIC® BUS CC

Кабель шины CC-Link для неподвижной прокладки — с сертификатом UL

Кабель CC-Link обеспечивает эффективную интегрированную автоматизацию предприятий и технологических процессов. Устойчивый к воздействию УФ-излучения, пламезамедляющий Температурный диапазон от -40 до +70 °C

Lapp Kabel является членом организации пользователей CC-Link Partner Association (CLPA), Япония.

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappМашиностроение, промышленное оборудованиеНе поддерживают горение

ULCLPA

Артикул ОбозначениеКол-во жил и сечение в AWGНаружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмВес, кг/км
UNITRONIC® BUS CC
2170360
UNITRONIC® BUS CC3 x 1 x AWG 207,738,876,6

Преимущества

  • Промышленная сеть CC-Link® была разработана фирмой Mitsubishi Electric Automation, Япония.
  • Bus-кабели CC-Link® совместимы с системами CC-Link и успешно прошли испытания в Японии.

Области применения

  • Промышленная сеть CC-Link® (Control & Communication Link) = feldbus сеть для управления и передачи данных, для обеспечения автоматизации производства и технологических процессов.
  • Неподвижное применение в сетях CC-Link®

Характеристики

  • Скорости передачи информации ограничивается длиной кабельной линии
  • 156 kbit/s 1.200 m
    625 kbit/s 900 m
    2,5 Mbit/s 400 m
    5,0 Mbit/s 160 m
    10 Mbit/s 100 m
  • Исполнение, не распространяющее горение, согласно CSA FT4;
    Тест на вертикальную воспламеняемость UL
  • SUN RES согласно UL 1581

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • CM UL/CSA-сертификация 75°C или PLTC Sun Res

Конструкция

  • Неизолированные витые медные провода
  • Изоляция жил: PE
  • Общий экран в виде оплетки из медных луженых проволок
  • Оболочка: ПВХ, цвет красный (RAL 3000)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочее пиковое напряжение

  • 300 B

Сопротивление жилы

  • 11 Oм/1,000 футов (305 м) при 20 °C

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 5 х D
  • Подвижное применение: 8 x D

Испытательное напряжение

  • 2000 В

Волновое сопротивление

  • 110 Oм при 1 MГц

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • CC-Link® – зарегистрированная торговая марка фирмы CC-Link Partner Association, Japan (CLPA)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.