UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC
Очень огнестойкий, сверхгибкий провод PROFIBUS с конструкцией кабеля Fast Connect, с сертификатом UL/CSA
Кабель шины для PROFIBUS-DP, -FMS и FIP Разрешение UL/CSA, безгалогенный, пламезамедляющий, маслостойкий Температурный диапазон от -40 до +80 °C
Артикул | Обозначение | Число пар и диаметр жил в мм | Наружный диаметр [мм] | Вес меди кг/км | |
---|---|---|---|---|---|
2170997
| UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC | 1x2x0,64 | 8 | 26 |
Преимущества
- Fast Connect (FC)
- Для применения там, где востребованы кабели безгалогеновые, с повышенной огнестойкостью и наружной оболочкой из материалов со свойствами полиуретана
- Кабели могут применяться как для PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS, также и для FIP
Области применения
- Для особо гибкого применения в буксирных кабельных цепях, подвижных деталях машин и линейных роботах
- Эти кабели должны использоваться там, где необходимо исключить распространение огня и где в случае пожара образование токсичных дымовых газов может привести к ущербу.
Характеристики
- Без галогенов
- Маслостойкие
- Испытание на вертикальное пламя в соответствии с UL 1685
- Скорости передачи ограничиваются по спецификациям PNO следующими макс. длинами кабельной линии, Bus-сегмента:
(тип кабеля A, PROFIBUS-DP):
93,75 Кбит/с = 1200 м
187,5 Кбит/с = 1000 м
500 Кбит/с = 400 м
1,5 Mбит/с = 200 м
12,0 Mбит/с = 100 м
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Провод имеет сертификацию UL/CSA (CM)
Конструкция
- Гибкие медные жилы
- Изоляция жил: Вспененный полиэтилен (O2YS)
- Общий экран из ламинированной алюминиевой фольги и оплётки из медных лужёных проволок
- Внутренняя оболочка: термопластичная и безгалогеновая смесь
- Оболочка: Полиуретан, цвет: фиолетовый (RAL 4001)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
- Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных
Рабочая емкость
- ном. 28 нФ/км
Рабочее пиковое напряжение
- (не для силовых цепей)
250 В
Минимальный радиус изгиба
- Неподвижное применение: 10 x D
- Подвижное применение: 15 x D
Испытательное напряжение
- Жила/жила: 1500 В эфф.
Волновое сопротивление
- (3–20 МГц): 150 ± 15 Ом
Tемпературный диапазон
- Подвижное применение: от -30 до +70 °C
- Неподвижное применение: от -40 до +80 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
- Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.