UNITRONIC® BUS PB FD P A

Безгалогеновый, сверхгибкий провод PROFIBUS с сертификатом UL/CSA

Кабель шины для PROFIBUS-DP, -FMS и FIP Разрешение UL/CSA, безгалогенный, улучшенная характеристика пламезамедления Температурный диапазон от -40 до +80 °C

A = Advanced, сертификация по UL/CSA

Без галогеновМаслостойкийДля буксируемых кабельных цепей

ULPROFIBUS

Артикул ОбозначениеЧисло пар и диаметр жил в ммНаружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмВес, кг/км
Для особо гибкого применения
2170822
UNITRONIC® BUS PB FD P A1 x 2 x 0.64830,158

Преимущества

  • Для применения там, где востребованы кабели безгалогеновые, с повышенной огнестойкостью и наружной оболочкой из материалов со свойствами полиуретана
  • Кабели могут применяться как для PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS, также и для FIP

Области применения

  • PROFIBUS DP (в соотв. с DIN 19245 и EN 50170, напр. для SIEMENS SIMATIC® NET, также подходит для FIP - Factory Instrumentation Protocol).
  • Для сверхгибкого применения (буксируемые кабельные цепи, подвижные детали машин)
  • Подходят для применения с торсионными нагрузками, типичными для ветросиловых установок

Характеристики

  • Без галогенов
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • Маслостойкие
  • Скорости передачи ограничиваются по спецификациям PNO следующими макс. длинами кабельной линии, Bus-сегмента:
    (тип кабеля A, PROFIBUS-DP):
    93,75 Кбит/с = 1200 м
    187,5 Кбит/с = 1000 м
    500 Кбит/с = 400 м
    1,5 Mбит/с = 200 м
    12,0 Mбит/с = 100 м

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Сертификация: UL/CSA Typ CMX по стандарту UL 444/ CSA C22.2 No.214

Конструкция

  • Гибкие медные жилы
  • Изоляция жил: Вспененный полиэтилен (O2YS)
  • Общий экран из ламинированной алюминиевой фольги и оплётки из медных лужёных проволок
  • Оболочка: Полиуретан, цвет: фиолетовый (RAL 4001)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочая емкость

  • (800 Гц): макс. 30 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение

  • (не для силовых цепей)
    250 В

Torsion movement in WTG (wind turbine generator)

Минимальный радиус изгиба

  • 65 мм

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 1500 В эфф.

Волновое сопротивление

  • 150 ± 15 Ом

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -30 до +70 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • SIMATIC® – зарегистрированная торговая марка фирмы SIEMENS AG. FIP – зарегистрированная торговая марка World FIP
  • Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.