UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID
Кабель шины для PROFIBUS-DP, -FMS и FIP. HYBRID: передача данных + электропитание Пламезамедляющий, маслостойкий и безгалогенный Температурный диапазон от -40 до +70 °C
Артикул | Обозначение | Число пар и диаметр жил в мм | Наружный диаметр [мм] | Вес меди кг/км | Вес, кг/км | |
---|---|---|---|---|---|---|
UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID | ||||||
2170495
| UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID | 1 x 2 x 0.64 Ø + 4 x 1.5 mm² | 11,3 | 89 | 148 |
Преимущества
- Для применения там, где востребованы кабели безгалогеновые, с повышенной огнестойкостью и наружной оболочкой из материалов со свойствами полиуретана
- Для сверхгибкого применения (буксируемые кабельные цепи, подвижные детали машин)
- Кабели могут применяться как для PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS, также и для FIP
Области применения
- PROFIBUS DP (в соотв. с DIN 19245 и EN 50170, напр. для SIEMENS SIMATIC® NET, также подходит для FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Характеристики
- HYBRID: кабель передачи данных и питания
- Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
Конструкция
- Жилы из тонких медных проволок
- 1x2x0,64: красный, зеленый 4 x 1,5 (AWG16): черный с белыми цифрами
- Изоляция жил: PE
- Общий экран из ламинированной алюминиевой фольги и оплётки из медных лужёных проволок
- Оболочка: Полиуретан, цвет: фиолетовый (RAL 4001)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
- Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных
Рабочая емкость
- (800 Гц): макс. 30 нФ/км
Рабочее пиковое напряжение
- (не для силовых цепей)
100 В
Минимальный радиус изгиба
- Подвижное применение: 15 x D
Испытательное напряжение
- Жила/жила: 600 В
- Жила/экран: 600 В
Волновое сопротивление
- 150 ± 15 Ом
Tемпературный диапазон
- Подвижное применение: от -30 до +60 °C
- Неподвижное применение: от -40 до +70 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
- SIMATIC® – зарегистрированная торговая марка фирмы SIEMENS AG. FIP – зарегистрированная торговая марка World FIP
- Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.