UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID
Сверхгибкие провода PROFIBUS HYBRID с сертификатом UL
Кабель шины для PROFIBUS-DP, -FMS и FIP HYBRID: передача данных + электропитание Пламезамедляющий, устойчивый к воздействию масла и УФ-излучения Температурный диапазон от -40 до +80 °C
Артикул | Обозначение | Число пар и диаметр жил в мм | Наружный диаметр [мм] | Вес меди кг/км | Вес, кг/км | |
---|---|---|---|---|---|---|
2170882
| UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID | 1 x 2 x 0.64 Ø + 4 x 1.5 mm² | 11,3 | 89 | 155 |
Преимущества
- Для сверхгибкого применения (буксируемые кабельные цепи, подвижные детали машин)
- Кабели могут применяться как для PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS, также и для FIP
- CL3 для прокладки в лотках
Области применения
- PROFIBUS DP (в соотв. с DIN 19245 и EN 50170, напр. для SIEMENS SIMATIC® NET, также подходит для FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Характеристики
- HYBRID: кабель передачи данных и питания
Стандарты / Сертификаты соответствия
- С сертификатами UL/CSA (CM, CL3, SUN RES, Oil Res I)
- Исполнение, не распространяющее горение, согласно CSA FT4;
Тест на вертикальную воспламеняемость UL - Маслостойкие по UL, OIL RES I
Конструкция
- Жилы из тонких медных проволок
- 1x2x0,64: красный, зеленый, изоляция жил: Foam Skin ПЭ 4x1,5: черный с белыми цифрами 1-4 изоляция жил: ПВХ
- Общий экран из ламинированной алюминиевой фольги и оплётки из медных лужёных проволок
- Оболочка: ПВХ, цвет фиолетовый (RAL 4001)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
- Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных
Рабочее пиковое напряжение
- 600 В (не для силовых цепей)
Минимальный радиус изгиба
- Неподвижная прокладка: 5-кратный наружный диаметр
- Подвижное применение: 15 x D
Испытательное напряжение
- Жила/жила: 2000 В
- Жила/экран: 2000 В
Волновое сопротивление
- 150 ± 15 Ом
Tемпературный диапазон
- от -5 до +80 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
- SIMATIC® – зарегистрированная торговая марка фирмы SIEMENS AG. FIP – зарегистрированная торговая марка World FIP
- Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.