EPIC® DATA PB Sub-D

Штекер PROFIBUS с винтовым соединением M12 | ПОВТОРИТЕЛЬ

Соединитель PROFIBUS Sub-D, винтовые клеммы, интегрированное шинное окончание, опционально: диагностический светодиод / интерфейсы, кабельный вывод 35°/90°/180°

  • Со светодиодными индикаторами
  • M12, ПОВТОРИТЕЛЬ и версия
  • Версии со вторым интерфейсом Sub-D

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappНезначительный весМесто для монтажа

cRUusPROFIBUS

Артикул ОбозначениеОписаниеPG-интерфейсДиагностические светодиоды
35° кабельный выход
21700507
ED-PB-35-нетнет
21700506
ED-PB-35-PG-данет
90° кабельный выход
21700504
ED-PB-90-нетнет
21700503
ED-PB-90-PG-данет
21700530
ED-PB-90-LED-нетда
21700529
ED-PB-90-PG-LED-дада
21700541
ED-PB-90-RP-PGREPEATERдада
180° (AX) кабельный выход
21700505
ED-PB-AX-нетнет

Преимущества

  • Простое соединение с помощью винтовых зажимов M12
  • датчик/актуатор
  • Замыкающий интегрированный резистор можно переключать
  • REPEATER исполнение: регенирация данных сигнала (угол, мощность, коэф. заполнения)

Характеристики

  • Максимальная скорость передачи данных 12 Мбит/с
  • Максимальный ток потребления 12,5 mA(с LED 35 mA / REPEATER 100 mA)
  • Напряжение питания 4.75 - 5.25 В постоянного тока(поступает от терминала)
  • Замыкающий резистор в положении "ON" - исходящий BUS-кабель отключен
  • REPEATER исполнение: Простое расширение сети PROFIBUS: - до 3 повторителей - 1 дополнительный сегмент PROFIBUS - гальваническая развязка

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • IEC 61158, IEC 61784
  • UL File No. E331560
  • ATEX исполнение: DIN EN 60079-0:2006, DIN 60079-15:2005 (категория 3G зона 2)

Конструкция

  • Штекер Sub-D, 9-конт., фиксирующие винты 4-40 UNC
  • Повышенная электромагнитная совместимость (ЭМС) за счет металлизированного корпуса
  • Исполнения с дополнительным Sub-D интерфейсом для программирования/диагностики ('PG')
  • Для кабелей с наружным диаметром: 5—8 мм / M12, сборки с кодировкой B
  • Версия со светодиодными индикаторами: работа шины - (зелёный), передача станций - (синий), выходное сопротивление включено - (оранжевый)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 5.0 Class-Description: D-Sub соединитель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001132
  • Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель D-Sub

Размеры

  • 54 mm x 40 mm x 17 mm - 35°
    64 mm x 40 mm x 17 mm - 90°
    68 mm x 40 mm x 17 mm - 180°
    70 mm x 40 mm x 17 mm - M12
  • (ДхШхВ)

Вид соединения

  • Винтовое соединение
  • M12

Класс защиты

  • IP 20

Выходное сопротивление

  • 150 Ω

Интерфейсы

  • Гнездо Sub-D, 9-конт.
    блок зажимов до 1,0 мм² / M12, кодировка B

Допустимые условия окружающей среды

  • Рабочая температура: -25°C to +85°C
  • *The max. temperature for UL is 60 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.