UNITRONIC® BUS LD FD P

Сверхгибкий кабель шины с оболочкой из полиуретана для применения в разных системах шин

Для систем шины, например Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Пламезамедляющий, разрешение UL, код идентификации жил по DIN 47100. Температурный диапазон от -40 до +80 °C

LD — обозначение Lapp для Long Distance

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappМашиностроение, промышленное оборудованиеДля буксируемых кабельных цепей

ULFire

Артикул ОбозначениеКол-во пар и сечение жил, мм²Наружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмВес, кг/км
Для сверхгибкого применения
2170213
UNITRONIC® BUS LD FD P1 x 2 x 0,2561839
2170214
UNITRONIC® BUS LD FD P2 x 2 x 0,257,93365
2170215
UNITRONIC® BUS LD FD P3 x 2 x 0,2583977
Для сверхгибкого применения с сертификатом UL/CSA (CMX)
2170813
UNITRONIC® BUS LD FD P A1 x 2 x 0,256,21839
2170814
UNITRONIC® BUS LD FD P A2 x 2 x 0,258,33365
2170815
UNITRONIC® BUS LD FD P A3 x 2 x 0,258,43977

Преимущества

  • Подходят для различных Bus-систем, основанных на интерфейсе RS485 / RS422
  • Наружная оболочка из полиуретана (PUR), стойкая к порезам, раздиру, к минеральным маслам и износостойкая при применении кабелей в буксируемых кабельных цепях
  • Подходит для использования вне помещений

Области применения

  • Для сверхгибкого применения (буксируемые кабельные цепи, подвижные детали машин)
  • Кабели для таких Bus-систем, как Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P

Характеристики

  • Скорости передачи ограничиваются следующими макс. длинами Bus- сегмента:
  • 9,6–93,75 Кбит/с = 1200 м
  • 187,5 кбит/с = макс. 1000 м
  • 500 kbit/s = max. 400 m
  • Стойкие к УФ-лучам (со временем возможно изменение цвета)

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UNITRONIC®BUS LD FD P A: Типы кабелей по UL имеют сертификаты: UL/CSA тип CMX по UL 444 и CSA C22.2 № 214-02
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Конструкция

  • Жилы из тончайших медных проволок
  • Цветовая маркировка по DIN 47100
  • Изоляция жил: PE
  • Общий экран в виде оплетки из медных луженых проволок
  • Оболочка: Полиуретан, цвет: фиолетовый (RAL 4001)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочая емкость

  • (800 Hz) max. 60 nF/km

Рабочее пиковое напряжение

  • (не для силовых цепей)
    250 В

Сопротивление жилы

  • (Сопротивление шлейфа): макс. 159,8 Ом/км

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 6 x D
    один изгиб на конце жилы:
    3 x D
  • Подвижное применение: 15 x D

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 1500 В эфф.

Волновое сопротивление

  • 100 - 120 Ом

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C
  • Подвижное применение: от -30 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Modubus зарегистрирован в организации Modbus-IDA. SUCOnet P – зарегистрированная торговая марка фирмы Moeller. Modulink P – зарегистрированная торговая марка фирмы Weidmuller GmbH & Co. VariNet – зарегистрированная торговая марка фирмы Pepperl+Fuchs GmbH
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.