UNITRONIC® BUS CAN

Кабели шины CAN для неподвижной прокладки, с сертификатом UL/SCA

For CAN based communication systems like CANopen, flame retardant acc. IEC 60332-1-2, temperature range from -40°C up to +80°C

CAN = Controller Area Network

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappМашиностроение, промышленное оборудование

CULUSCANopen

Артикул ОбозначениеКол-во пар и сечение жил, мм²Наружный диаметр [мм]Сопротивление жилыВес меди кг/кмВес, кг/км
Для неподвижного применения
2170260
UNITRONIC® BUS CAN1 x 2 x 0,225,718616,742
2170261
UNITRONIC® BUS CAN2 x 2 x 0,227,618634,868
2170263
UNITRONIC® BUS CAN1 x 2 x 0,346,81152555
2170264
UNITRONIC® BUS CAN2 x 2 x 0,348,511546,488
2170266
UNITRONIC® BUS CAN1 x 2 x 0,57,57841,690
2170267
UNITRONIC® BUS CAN2 x 2 x 0,59,67859,4106
2170269
UNITRONIC® BUS CAN1 x 2 x 0,758,75252,7108
2170270
UNITRONIC® BUS CAN2 x 2 x 0,7511,55280,6142

Области применения

  • Неподвижное применение

Характеристики

  • Макс. скорость передачи 1 Mбит/с при
    длине кабеля 40 м
  • С увеличением длины необходимо использовать кабели с большим сечением жил
  • Для длины сегмента, сечения жил и скоростей передачи даны в стандарте ISO 11898 рекомендации
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • По международным стандартам ISO 11898
  • UL/CSA тип CMX (UL 444)

Конструкция

  • 0,22+0,34+0,5 мм² : 7-ми проволочная жила
    0,75 мм²: гибкая жила
  • Изоляция жил: Вспененный полиэтилен
  • Цветовая маркировка по DIN 47100
  • Медная экранирующая оплётка
  • Оболочка: ПВХ, цвет фиолетовый (RAL 4001)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочая емкость

  • (800 Гц): макс. 40 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение

  • (не для силовых цепей)
    250 В

Сопротивление жилы

  • (Сопротивление шлейфа): макс. 186 Ом/км

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 8 х D

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 1500 В эфф.

Волновое сопротивление

  • 120 Oм

Tемпературный диапазон

  • Fixed installation: -30°C to +80°C
  • Подвижное применение: от -5 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.