UNITRONIC® BUS CAN BURIAL

Провод шины CAN с двойной оболочкой для прокладки снаружи / в грунте

Для систем связи на основе CAN-шины по ISO 11898, пригоден для непосредственной укладки в грунт, для применения вне закрытых помещений. Прочный, устойчивый к воздействию УФ-излучения и погодных явлений, температурный диапазон от -40 до +80 °C

Подходит для прямой прокладки в землю

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappСолнечная энергетикаПодходит для применения вне помещенийСтойкий к коррозииМеханическая стойкостьИзносостойкиеСтойкий к УФ-лучам

Артикул ОбозначениеКоличество жил и сеч. в мм²Наружный диаметр [мм]Медное число [кг/км]Вес [кг/км]
2170500
UNITRONIC BUS CAN BURIAL 4 x 1 x 0,54 x 1 x 0,5941,891

Преимущества

  • Подходят для обеспечения связи CAN по ISO 11898
  • Двойная оболочка, большая износостойкость, возможна прокладка без защитных рукавов
  • Прочные, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям
  • Диаметр внутренней оболочки, предназначенной для штекеров общего назначения

Области применения

  • Возможность применения в системах связи на базе CAN-шины, таких как CANopen
  • Подходит для прямой прокладки в землю
  • Для применения вне помещений
  • Для неподвижного применения или применения с ограниченной подвижностью

Конструкция

  • Жилы из медных проволок 7x0,32
  • Изоляция жил: PE
  • Общий экран в виде оплетки из медных луженых проволок
  • Внутренняя оболочка: ПВХ, цвет фиолетовый RAL (4001), наружный диаметр: 7,1 мм
  • Оболочка: Полиэтилен, цвет черный RAL (9005), наружный диаметр: 9,0 мм

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочая емкость

  • (1 кГц): макс. 40 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение

  • 300 В (не для силовых цепей)

Сопротивление жилы

  • (Сопротивление шлейфа): не
    макс. 74 Oм/км

Минимальный радиус изгиба

  • Ограниченная подвижность: 8 x D
    Неподвижное применение: 4 x D

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 1500 В эфф.

Волновое сопротивление

  • 120 Oм

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.