EPIC® DATA CAN Sub-D
CAN Bus-соединители с винтовым соединением
Соединитель CAN BUS Sub-D, винтовые клеммы, интегрированное шинное окончание, опционально диагностический светодиод / интерфейсы, кабельный вывод 35°/90°/180°
Артикул | Обозначение | Выход кабеля | PG-интерфейс | |
---|---|---|---|---|
Sub-D штекерный соединитель | ||||
21700537
| ED-CAN-90 | 90° | нет | |
21700536
| ED-CAN-90-PG | 90° | да | |
21700538
| ED-CAN-AX | 180° осевой | нет |
Преимущества
- Замыкающий интегрированный резистор можно переключать
- датчик/актуатор
- Нет теряющихся частей
- С дополнительным 24 В питанием для обеспечения энергией других абонентов (только типы 90°)
Характеристики
- Максимальная возможная скорость передачи 1 Мбит/сек
- Замыкающий резистор в положении "ON" - исходящий BUS-кабель отключен
- Благодаря интегрированному замыкающему резистору можно отключить или подключить CAN-BUS
- Sub-D: Низкий сигнал CAN = вывод 2, высокий сигнал CAN = вывод 7, земля CAN = вывод 3, земля = вывод 6 (только для варианта 90°), CAN V+ = вывод 9 (только для варианта 90°) (экран = корпус)
Стандарты / Сертификаты соответствия
- UL File No. E331560
Конструкция
- Штекер Sub-D, 9-конт., фиксирующие винты 4-40 UNC
- Винтовое соединение
- Повышенная электромагнитная совместимость (ЭМС) за счет металлизированного корпуса
- Для кабелей с диаметром: 5 - 8 мм
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
- ETIM 5.0 Class-Description: D-Sub соединитель
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001132
- Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель D-Sub
Размеры
- 60 мм x 40 мм x 17 мм - 90°67,5 мм x 35 мм x 17 мм - 180°
- (ДхШхВ)
Вид соединения
- Винтовое соединение
Класс защиты
- IP 20
Выходное сопротивление
- 120 Ω
Интерфейсы
- CAN bus модуль:
D-Sub гнездо, 9-конт.
CAN bus кабель:
6 вводов для жил до 0.8 мм²
Допустимые условия окружающей среды
- Рабочая температура: -25°C to +85°C
- *The max. temperature for UL is 60 °C
- DeviceNet – зарегистрированная торговая марка организации пользователей ODVA
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.