UNITRONIC® CY PiDY (TP)

Экранированные кабели передачи данных с парной скруткой жил, экран по парам в виде обмотки медными проволоками

UNITRONIC® CY PiDY (TP): низкочастотный кабель для передачи данных, гибкий, с оболочкой из ПВХ, экранированный, витые пары, завернутые в медный экран, внутренняя оболочка, серый, пламезамедляющий по стандарту IEC

PiDY = парная скрутка жил, экран в виде обмотки из медных проволок, оболочка из ПВХ-пластиката

ЭМС

CEFire

Артикул Размер и сечение в мм2Наружный диаметр [мм]Медное число [кг/км]Вес [кг/км]
UNITRONIC® CY PiDY (TP)
0034250
2 x 2 x 0.259,359,6112
0034251
3 x 2 x 0.259,872,7136
0034252
4 x 2 x 0.2510,788,2168
0034253
5 x 2 x 0.2511,7103,8201
0034254
6 x 2 x 0.2513,1125,7244
0034256
8 x 2 x 0.2515,7161325
0034257
10 x 2 x 0.2516,9186,8342
0034258
12 x 2 x 0.2517,4239,5416
0034259
16 x 2 x 0.2519,3316,7542

Преимущества

  • Перекрестные и взаимные помехи снижены благодаря парной скрутке жил
  • Пары с индивидуальным экранированием и общая оплетка сводят к минимуму электромагнитные помехи

Области применения

  • Кабели применяются преимущественно там, где на кабели воздействуют большие помехи или взаимовлияния.
  • Системы обработки данных, системы управления техпроцессами, обрабатывающие центры, системы обеспечения безопасности
  • Для передачи сигналов разного уровня в сетях и передачи слабых , чувствительных сигналов
  • Для неподвижного и подвижного применения
  • В помещениях с сухой или влажной средой

Характеристики

  • Несмотря на многочисленное экранирование, кабели остаются гибкими
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • На основе стандарта VDE 0812

Конструкция

  • Жилы из тончайших медных проволок
  • Изоляция жил из ПВХ- пластиката
  • Парная скрутка жил
  • Поверх скрученных пар экран в виде обмотки из медных проволок
  • Внутренняя оболочка из ПВХ-пластиката по экранированным парам
  • Оплётка из медных луженых проволок
  • внешняя оболочка из ПВХ
    Цвет внешняя оболочки:серый (похожий на булыжно-серый цвет/ RAL 7032)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил

  • DIN 47100, см. таблицу T9

Рабочая емкость

  • Жила/жила: прим. 120 нФ/км
    Жила/Экран: прим. 160 нФ/км

Индуктивность

  • прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы

  • Из тонких медных проволок

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 6 x D

Сопротивление шлейфа

  • < 160 Ом/км

Волновое сопротивление

  • прим. 65 Oм

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность: от - 5 до + 70 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.