UNITRONIC® LiYCY-CY

Экранированные кабели передачи данных, экран по каждой жиле

UNITRONIC® LiYCY-CY: низкочастотный кабель с оболочкой из ПВХ для передачи данных, цветовая кодировка по DIN 47100, индивидуально экранированные жилы, общий экран, гибкий, пламезамедляющий, для средств измерительной техники

ЭМС

CEFire

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружный диаметр [мм]Медное число [кг/км]Вес [кг/км]
UNITRONIC® LiYCY-CY
0032302
2 x 0.256,941,569
0032303
3 x 0.257,253106
0032304
4 x 0.257,865130
0032305
5 x 0.258,578161

Преимущества

  • Оптимальная защита от воздействия электрических помех
  • Отдельно экранированные жилы уменьшают уровень взаимных помех при параллельной прокладке кабелей

Области применения

  • Если необходима передача данных без потерь даже при больших электромагнитных помехах, необходимо использовать кабели с отдельно экранированными жилами и общим экраном.
  • В помещениях с сухой или влажной средой

Характеристики

  • Экран по жилам может использоваться как внешний проводник
  • Несмотря на многочисленное экранирование, кабели остаются гибкими
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • На основе стандарта VDE 0812

Конструкция

  • Жилы из тончайших медных проволок
  • Изоляция жил из ПВХ- пластиката
  • Экран по каждой жиле в виде оплётки из медных лужёных проволок проволок
  • Внутренняя оболочка из ПВХ-пластиката по каждой экранированной жиле
  • Оплётка из медных луженых проволок
  • внешняя оболочка из ПВХ
    Цвет внешняя оболочки:серый (похожий на булыжно-серый цвет/ RAL 7032)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил

  • DIN 47100, см. таблицу T9

Рабочая емкость

  • прим. 230 нФ/км

Индуктивность

  • прим. 0,2 мH/км

Конструкция жилы

  • Из тонких медных проволок

Минимальный радиус изгиба

  • Ограниченная подвижность 15 х D
  • Неподвижное применение: 7,5 х D

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность: от - 5 до + 70 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.