UNITRONIC® LiYY

Кабели передачи данных с цветовой маркировкой по DIN 47100

UNITRONIC® LiYY: низкочастотный кабель для передачи данных с оболочкой из ПВХ, кодировкой по DIN47100, гибкий (многопроводной Maxi TERMI-POINT®, 0,34 мм²), пламезамедляющий, для средств измерительной техники и автоматизации

  • Классическая конструкция для многостороннего применения
  • Другие размеры и цвета по запросу клиента
  • BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr

CEFire

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружный диаметр [мм]Медное число [кг/км]Вес [кг/км]
UNITRONIC® LiYY
0028202
2 x 0.143,22,713,2
0028203
3 x 0.143,44,0516
0028204
4 x 0.143,65,418,9
0028205
5 x 0.143,96,7222,2
0028207
7 x 0.144,29,4528,4
0028208
8 x 0.144,910,235,2
0028210
10 x 0.145,213,541,2
0028212
12 x 0.145,616,248,4
0028214
14 x 0.145,818,952,9
0028216
16 x 0.146,121,659,1
0028220
20 x 0.1472770,8
0028225
25 x 0.147,833,687,2
0028236
36 x 0.148,648,6126,8
0028237
37 x 0.148,949,7118
0028240
40 x 0.149,354139,1
0028250
50 x 0.1410,467,5170,9
0028256
56 x 0.1410,778,4187
0028302
2 x 0.253,84,818
0028303
3 x 0.2547,222
0028304
4 x 0.254,39,626,2
0028305
5 x 0.254,71231
0028306
6 x 0.255,114,439
0028307
7 x 0.255,116,842
0028308
8 x 0.256,219,249,2
0028310
10 x 0.256,82458
0028312
12 x 0.25728,867
0028314
14 x 0.257,333,675,3
0028316
16 x 0.257,738,484,3
0028318
18 x 0.258,143,293
0028320
20 x 0.258,648102
0028325
25 x 0.259,660134
0028330
30 x 0.2510,372155
0028332
32 x 0.2510,776,8164
0028336
36 x 0.2511,186,4182,2
0028337
37 x 0.2511,488,8185
0028340
40 x 0.251296,1200
0028350
50 x 0.2512,9120257,1
0028402
2 x 0.344,26,625
0028403
3 x 0.344,49,931
0028404
4 x 0.344,813,143,2
0028405
5 x 0.345,516,553,8
0028406
6 x 0.345,919,655
0028407
7 x 0.345,922,862
0028408
8 x 0.347,126,173,1
0028410
10 x 0.347,632,682
0028412
12 x 0.347,839,1102
0028414
14 x 0.348,245,7109
0028416
16 x 0.348,752127
0028420
20 x 0.349,665,2159,3
0028421
21 x 0.3410,468,6167
0028425
25 x 0.3411,281,6190
0028430
30 x 0.3411,698226
0028436
36 x 0.3412,5118284
0028440
40 x 0.3413,5131317
0028450
50 x 0.3415163407
0028502
2 x 0.54,79,630
0028503
3 x 0.5514,439
0028504
4 x 0.55,619,249
0028505
5 x 0.56,12465
0028507
7 x 0.56,933,682
0028508
8 x 0.5838,490
0028510
10 x 0.58,648117
0028512
12 x 0.58,958133
0028516
16 x 0.510,277170
0028520
20 x 0.511,496214
0028525
25 x 0.512,7120265
0028530
30 x 0.513,2144304
0028540
40 x 0.515,8192392
0028602
2 x 0.755,114,448
0028603
3 x 0.755,621,657
0028604
4 x 0.756,128,869
0028605
5 x 0.756,93678
0028607
7 x 0.757,550112
0028608
8 x 0.758,758126
0028610
10 x 0.759,472149
0028612
12 x 0.7510,186176
0028616
16 x 0.7511,2115218
0028620
20 x 0.7512,4144274
0028625
25 x 0.7514180320
0028702
2 x 1.05,619,255
0028703
3 x 1.05,92970
0028704
4 x 1.06,438,479
0028705
5 x 1.07,34898
0028802
2 x 1.56,22974
0028803
3 x 1.56,84389
0028804
4 x 1.57,458105

Преимущества

  • Существенно упрощает прокладку кабеля в условиях ограниченного пространства, за счёт оптимального наружного диаметра кабеля
  • Для универсального применения
  • По запросам клиентов и с учётом минимальной длины поставляются кабели с наружной оболочкой других цветов, которая, например, подходит по цвету к вашим приборам.

Области применения

  • UNITRONIC® LiYY используются как кабели управления и сигнализации в электронике для вычислительных устройств, электронных приборов управления и контроля, офисного оборудования, весов и т. д.
  • В помещениях с сухой или влажной средой
  • Ограниченная подвижность

Характеристики

  • Кабели марки LiYY, несмотря на большое количество жил, имеют оптимальный наружный диаметр
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • На основе стандарта VDE 0812

Конструкция

  • Жилы из медных тонких проволок, жилы сеч. 0,35 мм² - семипроволочные
  • Изоляция жил из ПВХ- пластиката
  • внешняя оболочка из ПВХ
    Цвет внешняя оболочки:серый (похожий на булыжно-серый цвет/ RAL 7032)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил

  • DIN 47100 без повторения цвета, см. таблицу T9

Рабочая емкость

  • прим. 120 нФ/км

Индуктивность

  • прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы

  • Жилы гибкие,
    0,34 мм²: 7-проволочные жилы

Минимальный радиус изгиба

  • Ограниченная подвижность: 10 x D
  • Неподвижное применение: 4 x D

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность: от - 5 до + 70 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.