JE-Y(ST)Y...BD

Монтажные кабели со статическим экраном для электронной промышленности

Монтажный кабель для промышленной электроники JE-Y(ST)Y...BD, VDE 0815, оболочка из ПВХ, однопроволочная жила, пары, для многокабельной укладки, экранированный / со статичной фольгой, для неподвижного применения

В соответствии со стандартом DIN VDE 0815

ЭМС

CEFire

Артикул Кол-во жил и диаметр кабеля, ммНаружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмВес, кг/км
JE-Y(ST)Y...BD
0034190
2 x 2 x 0.862560
0034191
4 x 2 x 0.88,54596
0034192
8 x 2 x 0.81185158
0034193
12 x 2 x 0.813126225
0034194
16 x 2 x 0.814,5166290
0034195
20 x 2 x 0.816206350
0034197
40 x 2 x 0.822407660

Преимущества

  • Идеально подходят для монтажа с технологией соединения методом протыкания изоляции.
  • Статический экран из ламинированной алюминиевой фольги с подпуском контактной жилы, снижает влияние высокочастотных электромагнитных помех
  • Перекрестные и взаимные помехи снижены благодаря парной скрутке жил

Области применения

  • Соединительный кабель для неподвижной прокладки в промышленных системах управления, например, в цепях измерения, управления, сигнализации и передачи данных
  • Промышленная электроника
  • Для применения в помещениях с сухой или влажной средой для неподвижной прокладки
    под/поверх штукатурки

Характеристики

  • Две пары (2x2x0,8) скручиваются в звездную четверку
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • JE-Y(ST)Y...BDEB: Для искробезопасных цепей (тип защиты i - искробезопасность) в соотв. с IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, раздел 16.2.2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • В соответствии с нормами DIN VDE 0815тип JE-Y(ST)Y...BD

Конструкция

  • Однопроволочная медная жила
  • Изоляция жил из ПВХ- пластиката
  • 2 жилы скручены в пару и 4 пары скручены в пучок (2 x 2 x 0,8 — звездная четверочная скрутка)
  • Обмотка пленкой,
    статический экран из ламинированной алюминиевой фольги с подпуском контактной медной проволоки
  • внешняя оболочка из ПВХ
    Цвет внешняя оболочки:серый (похожий на булыжно-серый цвет/ RAL 7032)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Class-Description: Сигнальный телекоммуникационный кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000829
  • Описание класса ETIM 6.0: Телекоммуникационный кабель

Маркировка жил

  • В соответствии с VDE 0815, см. таблицу T 10

Рабочая емкость

  • макс. 100 нФ/км

Емкостная связь

  • прим. 200 пФ/100 м

Индуктивность

  • прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы

  • Однопроволочная жила
  • жила 0,8 мм: 0,5 мм²

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 6 x D

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 500 В
  • Жила/экран: 2000 В

Сопротивление шлейфа

  • макс. 73,2 Oм/км

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность от -5°C до +50°C
  • Неподвижное применение: от -30 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Торговый продукт Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.