UNITRONIC® FD P plus A

High-Performance PUR Chain/ Track cable for AWM use per CSA/ NFPA 79

UNITRONIC® FD P plus: Low-frequency PUR data cable UL AWM 1000V VW-1 halogen-free highly flexible, energy/ drag chain constant flex, low capacitance, -40°C/80°C

  • Chain/Track: High Performance + Cold flexible
  • С низкой ёмкостью
  • Без галогенов

Без галогеновМорозостойкиеМеханическая стойкостьМаслостойкийДля буксируемых кабельных цепей

CERUC_RUFire

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмВес, кг/км
UNITRONIC® FD P plus A
0028647
2 x 0.143,72,820
0028650
3 x 0.143,94,125
0028651
4 x 0.144,25,630
0028652
5 x 0.144,5734
0028677
6 x 0.144,88,442
0028653
7 x 0.145,19,848
0028654
10 x 0.146,11460
0028678
12 x 0.145,916,867
0028656
18 x 0.146,825,287
0028657
25 x 0.148,335120
0028658
2 x 0.254,1527
0028659
3 x 0.254,37,532
0028660
4 x 0.254,71035
0028661
5 x 0.25512,549
0028679
6 x 0.255,41555
0028662
7 x 0.255,817,543
0028663
10 x 0.2572572
0028680
12 x 0.256,73087
0028664
14 x 0.257,13573
0028665
18 x 0.25845104
0028666
25 x 0.259,862,5133
0028667
2 x 0.344,56,833
0028668
3 x 0.344,810,239
0028669
4 x 0.345,213,641
0028670
5 x 0.345,61744
0028671
7 x 0.346,523,855
0028672
10 x 0.3483485
0028673
14 x 0.348,247,694
0028674
18 x 0.34961,2131
0028675
25 x 0.341185200

Преимущества

  • Испытаны в применении, надежны
  • Широкий температурный диапазон для применения в экстремальных климатических условиях.
  • Номинальное напряжение в 1000 В согласно UL-AWM во внутренней защищенной проводке (например, внутри промышленной платформы при прохождении испытаний на месте эксплуатации для получения допуска на эксплуатацию) обеспечивает возможность внутренней прокладке в непосредственной близости от соединительных кабелей с номинальным напряжением UL 1 кВ
  • В США внутри промышленного оборудования и в буксируемых кабельных цепях внутри промышленной платформы при прохождении испытаний на месте эксплуатации для получения допуска на эксплуатацию (для проверки уполномоченными огранами), согласно NFPA 79, раздел 12.9.2 (исключение 3 в разделе 12.9.2: до 1 мм2 и <16 AWG)

Области применения

  • Особо гибкие кабели передачи данных в полиуретановой оболочке с продолжительным сроком службы даже в суровых климатических условиях.
  • Для применения в электрических цепях измерения, управления и регулирования
  • Sophisticated design for high-performance chain/ track use
  • For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3

Характеристики

  • Наружная оболочка из полиуретана (PUR), стойкая к порезам, раздиру, к минеральным маслам и износостойкая при применении кабелей в буксируемых кабельных цепях
  • Благодаря устойчивости к воздействию УФ-излучения и озона по умолчанию предназначен для применения вне помещений (за исключением территорий Северной Америки)
  • Не поддерживают горение: IEC 60332-1-2 / FT2
  • Без содержания галогенов, с низкой емкостью, морозостойкость до -40 °C
  • Стойкие к адгезии, гидролизу, микробам

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • На основе стандарта VDE 0812
  • cRUus AWM, сертифицированы UL (UL: E63634): UL-AWM-Style 21576, а также AWM II A/B I/II

Конструкция

  • Жилы из тончайших луженых медных проволок
  • Изоляция жил на основе полиолефинов
  • Обмотка лентой флис
  • Наружная оболочка из безгалогеновой смеси на основе полиуретана,
    цвет: серый (RAL 7001)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Маркировка жил

  • DIN 47100, см. таблицу T9

Рабочая емкость

  • Жила/жила прим. 60 нФ/км

Индуктивность

  • прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы

  • Гибкие жилы

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижный монтаж: 5-кратный наружный диаметр
  • Неподвижное применение: 3 x D

Испытательное напряжение

  • 1500 B

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -40 до +80 °C
  • Неподвижная прокладка: от -40 °C до +80 °C
    cRUus AWM: макс. +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.