UNITRONIC® LiYCY (TP) A

Экранированные кабели передачи данных с парной скруткой жил и с цветовой маркировкой жил по DIN 47100 и разрешением по UL/CSA

UNITRONIC® LiYCY (TP) A: низкочастотный кабель для передачи данных с оболочкой из ПВХ, DIN 47100, UL CSA AWM, гибкий (Maxi TERMI-POINT®, 0,34 мм²), витые пары, экранированный, для средств измерительной техники и управления

  • A = Advanced, сертификация по UL/CSA
  • Другие размеры и цвета по запросу клиента

ЭМС

CECSARUFire

Артикул Количество пар и сеч. в AWGНаружный диаметр [мм]Медное число [кг/км]Вес [кг/км]
UNITRONIC® LiYCY (TP) A
0066202
2 x 2 x AWG 26/75,51838
0066204
4 x 2 x AWG 26/76,42458
0066205
5 x 2 x AWG 26/76,63058
0066208
8 x 2 x AWG 26/77,95385
0066210
10 x 2 x AWG 26/78,755106
0066212
12 x 2 x AWG 26/78,964113
0066216
16 x 2 x AWG 26/710,287149
0066232
2 x 2 x AWG 24/76,124,550
0066233
3 x 2 x AWG 24/76,728,962
0066234
4 x 2 x AWG 24/77,233,570
0066235
5 x 2 x AWG 24/77,546,391
0066238
2 x 2 x AWG 22/77,43871
0066239
3 x 2 x AWG 22/78,145,195
0066240
4 x 2 x AWG 22/78,854,6102
0066242
2 x 2 x AWG 20/78,249,793
0066243
3 x 2 x AWG 20/79,160,1102
0066244
4 x 2 x AWG 20/710,278,7120
0066219
5 x 2 x AWG 20/710,788,9156
0066220
6 x 2 x AWG 20/711,6100,6184
0066262
2 x 2 x AWG 19/198,765,2140
0066221
3 x 2 x AWG 19/191069,2145

Преимущества

  • Оптимальная защита от воздействия электрических помех
  • Перекрестные и взаимные помехи снижены благодаря парной скрутке жил

Области применения

  • Для применения в Северной Америке
  • Разводка приборов, машин и оборудования, которые предназначены для экспорта на северо-американский рынок или для стран, в которых используются кабели с сертификацией по UL/CSA.

Характеристики

  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2,UL VW-1 и CSA FT 1

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL AWM Style 2464
  • CSA AWM I/II A
  • UL File No. E63634

Конструкция

  • Жилы из тонких медных лужёных проволок
  • Изоляция жил из ПВХ- пластиката
  • Конструкция с парной скруткой жил (TP)
  • Оплётка из медных луженых проволок
  • Наружная оболочка из смеси на основе ПВХ, цвет внешней оболочки: Светло-серый

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил

  • DIN 47100 без повторения цвета, см. таблицу T9

Минимальный радиус изгиба

  • Ограниченная подвижность 15 х D
  • Неподвижное применение: 6 x D

Номинальное напряжение

  • UL/CSA: 300 B

Испытательное напряжение

  • 1500 B

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность: от -5 до +70 °C (UL: +80 °C)
  • Неподвижная прокладка (IEC): от -40 °C до +80 °C
    UL: макс. +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты 152 м, барабаны 305 м
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.