UNITRONIC® LiYY A

Кабели передачи данных с цветовой маркировкой по DIN 47100 , с разрешением по UL/CSA

UNITRONIC® LiYY A: низкочастотный кабель для передачи данных с оболочкой из ПВХ, с цветовой кодировкой по DIN 47100, UL CSA AWM, гибкий (Maxi TERMI-POINT®, 0,34 мм²), пламезамедляющий, для средств измерительной техники

  • A = Advanced, сертификация по UL/CSA
  • Другие размеры и цвета по запросу клиента

CECSARUFire

Артикул Количество пар и сеч. в AWGНаружный диаметр [мм]Медное число [кг/км]Вес [кг/км]
UNITRONIC® LiYY A
0022403
3 x AWG 26/73,84,218
0022404
4 x AWG 26/745,623
0022405
5 x AWG 26/74,3725
0022408
8 x AWG 26/75,111,234
0022412
12 x AWG 26/75,816,847
0022416
16 x AWG 26/76,322,458
0022421
21 x AWG 26/7729,463
0022502
2 x AWG 24/744,620
0022505
5 x AWG 24/74,811,532
0022508
8 x AWG 24/75,718,446
0022512
12 x AWG 24/76,627,664
0022602
2 x AWG 22/74,86,832,8
0022603
3 x AWG 22/7510,235
0022604
4 x AWG 22/75,413,645,9
0022605
5 x AWG 22/75,91755,8
0022607
7 x AWG 22/76,423,368,9
0022608
8 x AWG 22/76,927,275,5
0022612
12 x AWG 22/78,240,8103
0022616
16 x AWG 22/79,154,4131,2
0022624
24 x AWG 22/711,681,6190
0022632
2 x AWG 20/75,311,240
0022642
2 x AWG 19/195,61548

Преимущества

  • Для многостороннего применения

Области применения

  • Разводка приборов, машин и оборудования, которые предназначены для экспорта на северо-американский рынок или для стран, в которых используются кабели с сертификацией по UL/CSA.
  • Для применения в Северной Америке

Характеристики

  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2,UL VW-1 и CSA FT 1

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL AWM Style 2464
  • CSA AWM I/II A
  • UL File No. E63634

Конструкция

  • Жилы из тонких медных лужёных проволок
  • Изоляция жил из ПВХ- пластиката
  • Наружная оболочка из смеси на основе ПВХ, цвет внешней оболочки: Светло-серый

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил

  • DIN 47100 без повторения цвета, см. таблицу T9

Конструкция жилы

  • 7 или 19 проволочные, сечения в AWG

Минимальный радиус изгиба

  • Ограниченная подвижность 15 х D
  • Неподвижное применение: 4 х D

Номинальное напряжение

  • UL/CSA: 300 B

Испытательное напряжение

  • 1500 B

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность: от -5 до +70 °C (UL: +80 °C)
  • Неподвижная прокладка (IEC): от -40 °C до +80 °C
    UL: макс. +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты 152 м, барабаны 305 м
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.