UNITRONIC® SENSOR

Гибкий кабель для кабельного подсоединения датчика/актуатора

Кабели для подключения датчиков/актуаторов для присоединения к соединителям M8, M12

  • Простая подготовка к установке
  • Соответствие требованиям UL (LifYY A)

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappМесто для монтажаСтойкий к УФ-лучам

CEcRUus

Артикул ОбозначениеКол-во жил и сечения, мм²Наружный диаметр [мм]Материал изоляции/оболочкиЦветULМедное число [кг/км]
UNITRONIC® SENSOR PVC
7038898
LifYY3 x 0,253,8PVC/PVCчёрный-7,5
7038899
LifYY4 x 0,254,2PVC/PVCчёрный-10,2
7038900
LifYY3x0,344,1PVC/PVCчёрный-9,8
7038901
LifYY4x0,344,4PVC/PVCчёрный-13
7038902
LifYY5x0,344,8PVC/PVCчёрный-16
UNITRONIC® SENSOR PVC UL
7038903
LifYY A3 x 0,254,3PVC/PVCчёрныйда7,5
7038904
LifYY A4 x 0,254,6PVC/PVCчёрныйда10,2
7038905
LifYY A3x0,344,4PVC/PVCчёрныйда9,8
7038906
LifYY A4x0,344,8PVC/PVCчёрныйда13
7038907
LifYY A5x0,345,2PVC/PVCчёрныйда16
UNITRONIC® SENSOR PVC/PUR
7038861
LifY11Y4x0,344,8PVC/PURчёрный-13,1
7038862
LifY11Y5x0,254,9PVC/PURчёрный-12
0040434
DESINA4x0,345,2PVC/PURжелтый-13,5

Преимущества

  • Очень простая прокладка проводки (трассы, шланги, распределительные шкафы)
  • Легкая разделка кабеля (удаление изоляции, оболочки)
  • Space-saving due to compact dimensions.

Области применения

  • Техника автоматизации
  • Проводка для кабельного подсоединения датчика/актуатора

Характеристики

  • Цветовая маркировка жил по DIN EN 50044
  • Черный цвет: стойкие к УФ-лучам
  • Для повышенных механических нагрузок (LifY11Y/Desina)

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Соответствие требованиям UL (LifYY A)

Конструкция

  • Жилы из тончайших луженых медных проволок
  • Изоляция жил: ПВХ
  • Цветовой код:
    3-контактный: коричневый, синий, черный
    4-контактный: коричневый, белый, синий, черный
    5-контактный: коричневый, белый, синий, черный, зелено-желтый
  • DESINA 4x0,34: кор., бел., син., черн.
  • Наружная оболочка: ПВХ/полиуретан
  • Цвет оболочки: черный, (RAL 9005)
  • DESINA желтый (RAL 1021)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class-Description: гибкие кабели

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001578
  • Описание класса ETIM 6.0: Гибкий кабель

Рабочее пиковое напряжение

  • 300 В (не для силовых цепей)

Конструкция жилы

  • Из тончайших медных проволок, кл. гибкости 6 по VDE 0295/ IEC 60228

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: 15 x D
  • Неподвижное применение: 8 х D

Tемпературный диапазон

  • ПВХ/ПВХ
    Фиксированная установка: от -40 до +80 °C
    Подвижность: от -5 до +80 °C
  • ПВХ/полиуретан
    Фиксированная установка: от -30 до +80 °C
    Подвижность: от -10 до +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.