EPIC® SENSOR CCR
Цилиндрический кабельный соединитель, экранированный, напр., для кабелей S/A / PROFIBUS / CAN
Соединитель для конфекционирования кабеля на объекте, IP67, техника соединения IDC, подходит для кабелей CAN/Profibus/кабелей исполнительных элементов датчиков, экранированный на 360°
Артикул | Обозначение | Кол-во контактов | Сечение жилы, мм² | Наружный диаметр кабеля, мм | Номинальное напряжение, В | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кабельный переходник, круглый | ||||||
21700641
| AB-C5-CCR-SH | 5 | 18.0 - 26.0 | 5.0 - 9.7 | 60 |
- DeviceNet – зарегистрированная торговая марка организации пользователей ODVA
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Материал
- Материал контактов: CuZn Материал верхней поверхности контактов: Ni/Au Материал рифления: Цинковое литье, покрытое никелем Материал копуса: Цинковое литье, покрытое никелем
Класс защиты
- IP65/IP67
Температура окружающей среды (рабочая)
- от -40°C до +85°C
Номинальный ток, A
- 4 A
Преимущества
- Оптимальная защита от электромагнитных помех, экран 360°
- Простое оконцевание на месте благодаря устройствам быстрого подключения IDC
Области применения
- Для расширения существующих кабельных систем
- Ремонтный набор для повреждённых кабелей
Характеристики
- 5-конт. кабельный переходник, круглый
- Экранированные типы