EPIC® SENSOR M12

Штекерные соединители M12

Штекеры M12 с винтовым соединением для монтажа на местах для подключения кабеля к датчику/исполнительному механизму

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappМашиностроение, промышленное оборудованиеВремя на монтажВодонепроницаемые

Артикул ОбозначениеКол-во контактовВид соединенияСечение жилы, мм²Наружный диаметр кабеля, ммНоминальное напряжение, ВКоличество
Штекер, прямой
22260132
AB-C4-M12MS-F0,344IDC0.14 - 0.343.5 - 61251
22260134
AB-C4-M12MS-F0,754IDC0.34 - 0.754 - 82501
22260649
AB-C4-M12MS-PG74Винтовое0.25 - 0.754 - 62501
22260995
AB-C4-M12MS-PG94Винтовое0.25 - 0.756 - 82501
22260129
AB-C5-M12MS-PG75Винтовое0.25 - 0.754 - 6601
22260651
AB-C5-M12MS-PG95Винтовое0.25 - 0.756 - 8601
22260996
AB-C5-M12MS-PG9-SKINTOP®5Винтовое0.25 - 0.756 - 8601
Штекер, прямой, экранированная
22260135
AB-C5-M12MS-PG9-SH5Винтовое0.25 - 0.756 - 8601
22260825
AB-C8-M12MS-PG9-SH8Винтовое0.25 - 0.756 - 8301
Штекер, угловой
22260647
AB-C4-M12MA-PG74Винтовое0.25 - 0.754 - 62501
22260130
AB-C5-M12MA-PG75Винтовое0.25 - 0.754 - 6601
22260648
AB-C5-M12MA-PG95Винтовое0.25 - 0.756 - 8601
22262023
AB-C5-M12MA-PG9-SKINTOP®5Винтовое0.25 - 0.756 - 8601
Штекер угловой, экранированный
22262108AB-C5-M12MA-PG7-SH5Винтовое0.25 - 0.754 - 6601
Гнездо, прямое
22260131
AB-C4-M12FS-F0,344IDC0.14 - 0.343.5 - 61251
22260133
AB-C4-M12FS-F0,754IDC0.34 - 0.754 - 82501
22260640
AB-C4-M12FS-PG74Винтовое0.25 - 0.754 - 62501
22260641
AB-C4-M12FS-PG94Винтовое0.25 - 0.756 - 82501
22260127
AB-C5-M12FS-PG75Винтовое0.25 - 0.754 - 6601
22260644
AB-C5-M12FS-PG95Винтовое0.25 - 0.756 - 8601
22260997
AB-C5-M12FS-PG9-SKINTOP®5Винтовое0.25 - 0.756 - 8601
Гнездо прямое, экранированное
22260136
AB-C5-M12FS-PG9-SH5Винтовое0.25 - 0.756 - 8601
22260826
AB-C8-M12FS-PG9-SH8Винтовое0.25 - 0.756 - 8301
Гнездо угловое
22260636
AB-C4-M12FA-PG74Винтовое0.25 - 0.754 - 62501
22260128
AB-C5-M12FA-PG75Винтовое0.25 - 0.754 - 6601
22260638
AB-C5-M12FA-PG95Винтовое0.25 - 0.756 - 8601
22262024
AB-C5-M12FA-PG9-SKINTOP®5Винтовое0.25 - 0.756 - 8601
Угловое гнездо, экранированное
22262109AB-C5-M12FA-PG7-SH5Винтовое0.25 - 0.754 - 6601

Преимущества

  • Индивидуальная длина кабеля
  • Стандартный интерфейс
  • Простое оконцевание на месте благодаря устройствам быстрого подключения IDC
  • Easy connection with proven screw clamp connection

Характеристики

  • 4-, 5- и 8-контактные
  • Экранированные и неэкранированные типы
  • Винтовое соединение или смещение изоляции контактов (IDC)
  • Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator соединитель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002062
  • Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель датчика и исполнительного элемента

Материал

  • Контакты: CuZn
    Рабочая поверхность контакта: CuSnZn

Класс защиты

  • IP 65/IP 67 (IDC)
    IP 67 (винтовое)

Температура окружающей среды (рабочая)

  • Штекер/гнездо:
    от -25°C до +80°C (IDC)
    от -40°C до +85°C (винтовое соединение)

Кодировка

  • A-стандарт

Номинальный ток, A

  • 4 A
  • 2 A (8-pin)

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.