Koaксиальные кабели RGB

Для ПК и САПР-систем, визуализации процессов. Фиксированная установка или применение с непрерывным изгибанием/разгибанием Температурный диапазон от -10 до +80 °C

Соединительный кабель для цветных мониторов

Fire

Артикул ОбозначениеНаружный диаметр в ммВес меди кг/кмВес, кг/км
Неподвижное применение
0034245
RGB CY 3 x Kx 0,4/1,8 + 3 x 0,2585197
0034246
RGB DY 5 x Kx 0,4/1,89.760132
Гибкое и особо гибкое применение
0034247
RGB-FD 3 x Kx 0,6L/2,410.829100

Преимущества

  • Благодаря низкому затуханию возможна передача сигналов на большие расстояния
  • Предназначены для передачи отдельных цветовых сигналов красного (R), зеленого (G) и синего (B)

Области применения

  • Цветовая маркировка кабелей для мониторов для ПК и САПР-систем, визуального отображения процессов в промышленном оборудовании
  • Для неподвижной прокладки в помещениях (RGB CY ..x Kx 0,4/1,8)
  • Для особо гибкого применения в буксируемых кабельных цепях, подвижных деталях машин (RGB-FD..x Kx 0,6L/2,4)

Конструкция

  • Жилы: из лужёных медных проволок
  • Диэлектрик: вспененный полиолефин
  • Внешний проводник: оплетка или обмотка из медных луженых проволок
  • Цвет оболочки отдельных коаксиалов: красный, зеленый, синий; у 5-жильных RGB 5 x Kx 0,4/1,8 красный, зеленый, синий, белый, черный
  • Оболочка из ПВХ
    FD-исполнение с оболочкой из полиуретана

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
  • ETIM 5.0 Class-Description: коаксиальный кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000019
  • Описание класса ETIM 6.0: Коаксиальный кабель

Рабочая емкость

  • 60 нФ/км

Минимальный радиус изгиба

  • 15 x D

Волновое сопротивление

  • 75 Ом

Tемпературный диапазон

  • от -10 до +80 °C
  • Ограниченная подвижность: от - 5 до + 70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.