(J)-Y(ST)Y...LG кабель для пожарной сигнализации

Кабель с красной оболочкой для неподвижной прокладки

(J)-Y(ST)Y...LG — с красной оболочкой, концентрически скрученный ПВХ-кабель для пожарной сигнализации для неподвижной прокладки и с пленочным экранированием, прокладки, например, по штукатурке и под штукатуркой

ЭМС

CE

Артикул Число пар и диаметр жил в ммНаружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмВес, кг/км
(J)-Y(ST)Y...LG кабель для пожарной сигнализации
1708001
1 x 2 x 0.861140
1708002
2 x 2 x 0.872160
1708004
4 x 2 x 0.8941100
1708010
10 x 2 x 0.813,5102220

Преимущества

  • Кабели промаркированы по оболочке надписью «Fire alarm cable» через определенный промежуток. Предназначены специально для прокладки в системах пожарной сигнализации.
  • Статический экран из ламинированной алюминиевой фольги с подпуском контактной жилы, снижает влияние высокочастотных электромагнитных помех
  • Перекрестные и взаимные помехи снижены благодаря парной скрутке жил

Области применения

  • Передача сигнала
  • Для применения в помещениях с сухой или влажной средой для неподвижной прокладки
    под/поверх штукатурки
  • При наружном монтаже, данный кабель должен прокладываться только под штукатуркой

Характеристики

  • Две пары (2x2x0,8) скручиваются в звездную четверку
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Конструкция

  • Однопроволочная медная жила
  • Изоляция жил из ПВХ- пластиката
  • Парная скрутка жил,
    общая скрутка пар,
    обмотка плёнкой,
    поверх — статический экран из ламинированной алюминиевой фольги с медной контактной проволокой
  • Наружная оболочка из ПВХ-пластиката
    Цвет: огненно-красный (RAL 3000)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Class-Description: Сигнальный телекоммуникационный кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000829
  • Описание класса ETIM 6.0: Телекоммуникационный кабель

Маркировка жил

  • В соответствии с VDE 0815, см. таблицу T 10

Емкостная связь

  • (800 Гц): K1: 80% ≤ 300 пФ/100м

Сечение жилы в

  • жила 0,8 мм: 0,5 мм²

Затухание

  • жила 0,8 мм: 1,1 дБ/км

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение:
    10 x D

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 800 В
  • Жила/экран: 800 В

Сопротивление шлейфа

  • макс. 73,2 Oм/км

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность от -5°C до +50°C
  • Неподвижное применение: от -30 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Торговый продукт Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.