Old - EPIC SIGNAL M23 Inserts 7 pole

Изоляторы для цилиндрических электрических соединителей M23

Артикул Обозначение Изоляторы Включая контакты К-во контактов Штук/ед. упаковки
Изоляторы 7-контактные, P-часть = левого вращения (против часовой стрелки)
73002748 P-часть Без контактов - 7 5
73002749 P-часть Без контактов - 7 20
73002750 P-часть + штыревые контакты, соединение пайкой 7 7 5
73002751 P-часть + штыревые контакты, соединение пайкой 7 7 20
73002752 P-часть + гнездовые контакты, соединение пайкой 7 7 5
73002753 P-часть + гнездовые контакты, соединение пайкой 7 7 20
Изоляторы 7-контактные, E-часть = правого вращения (по часовой стрелке)
73002754 E-часть Без контактов - 7 5
73002755 E-часть Без контактов - 7 20
73002756 E-часть + штыревые контакты, соединение пайкой 7 7 5
73002757 E-часть + штыревые контакты, соединение пайкой 7 7 20
73002758 E-часть + гнездовые контакты, соединение пайкой 7 7 5
73002759 E-часть + гнездовые контакты, соединение пайкой 7 7 20

Преимущества

  • Универсальная дальнейшая обработка вставок М23 с различными размерами упаковки Полностью собранное изделие с подходящими паяными контактами или без них для индивидуальной сборки с применением обжимных или паяных контактов

Области применения

  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Техника измерения, управления и регулирования
  • Приборостроение

Номинальное напряжение, В

  • 50

Номинальное импульсное напряжение

  • 4 кВ

Номинальный ток, A

  • 18 A

Степень загрязнения

  • 3

Переходное сопротивление

  • < 4 мОм

Контакты

  • Латунь, позолоченная

Количество контактов

  • 7

Допустимые сечения жил кабеля

  • Соединение обжимом: 1,0-2,5 мм²
  • Соединение пайкой: до 2,5 мм²

Количество разъединений

  • 100

Tемпературный диапазон

  • -25°C до +125°C

  • Изоляторы как для штыревых, так и для гнездовых контактов. Для подключения Вам необходимы как P-часть левого вращения, так и E-часть правого вращения.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.