EPIC® H-Q Корпус, термопласт
Пластиковый корпус верхней части соединителя EPIC® H-Q для прямоугольных электрических соединителей серии H-Q
Преимущества
- Корпус из термопласта или металла для электроснабжения в ограниченном пространстве
- Интегрирован штуцер для кабельного ввода, применение со специальными кабельными вводами H-Q
- Для металлических корпусов поставляется дополнительно кабельный ввод ЭМС
Области применения
- Пластиковые корпуса для стандартного применения
- Корпуса из металла для эксплуатации в условиях с повышенными экологическими требованиями
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
-
Классификация ETIM 6
- Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437
- Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя
-
Материал
- Корпус: термопласт, серый,
металлическая скоба -
Класс защиты
- IP 66
-
Tемпературный диапазон
- от -40 до + 125 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.