Пластиковая кабельная соединительная муфта EPIC® H-Q

Пластиковый корпус кабельной соединительной муфты EPIC® H-Q для прямоугольных электрических соединителей серии H-Q

Стойкий к коррозии Незначительный вес Оптимальная защита от растягивающих усилий

Артикул Обозначение M Штук/ед. упаковки
Корпуса H-Q. Корпус подвижный (прямой ввод кабеля)
44420533 H-Q KG V16P V16P 1

Преимущества

  • Корпус из термопласта или металла для электроснабжения в ограниченном пространстве
  • Интегрирован штуцер для кабельного ввода, применение со специальными кабельными вводами H-Q
  • Для металлических корпусов поставляется дополнительно кабельный ввод ЭМС

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437
  • Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

Материал

  • Корпус: ​термопласт, серый,
    металлическая скоба

Класс защиты

  • IP 66

Tемпературный диапазон

  • от -40 до + 125 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.