Пластиковый накладной угловой корпус EPIC® H-Q
Угловой пластиковый корпус EPIC® H-Q с основанием для установки на панель для прямоугольных электрических соединителей серии H-Q
Артикул | Обозначение | Штук/ед. упаковки | |
---|---|---|---|
Корпуса H-Q. Корпус накладной (ввод кабеля под углом) | |||
44420529 | H-Q WAG P | 1 |
Преимущества
- Корпус из термопласта или металла для электроснабжения в ограниченном пространстве
- Интегрирован штуцер для кабельного ввода, применение со специальными кабельными вводами H-Q
- Для металлических корпусов поставляется дополнительно кабельный ввод ЭМС
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
-
Классификация ETIM 6
- Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437
- Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя
-
Материал
- Корпус: термопласт, серый,
металлическая скоба -
Класс защиты
- IP 66
-
Tемпературный диапазон
- от -40 до + 125 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.