Контакты EPIC® SIGNAL D-SUB

Контакты EPIC® SIGNAL DSUB для M23 DSUB, модуль MC 20, гигабитный модуль MH

Изготовлено в Германии

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappМашиностроение, промышленное оборудованиеЖелезно-дорожный транспортВетроэнергетикаПодходит для применения вне помещенийИзносостойкиеНапряжение

Артикул ОбозначениеОписаниеОписаниеТип контактаСечение жилы, мм²ПоверхностьДлина удаленной изоляции (мм)Штук/ед. упаковки
44423357
D-SUB 1,0 обточеныеВставки M23 D-SubВывод 1 мм под обжатие 0,25–1,0 мм²Штыревой контакт0.25 - 1.0Au6100
44423356
D-SUB 1,0 обточеныеВставки M23 D-SubГнездо 1 мм под обжатие 0,25–1,0 мм²Гнездо0.25 - 1.0Au6100

Допустимые сечения жил кабеля

  • Соединение обжимом: 0,25 мм2 ... 1,0 мм²

Материал

  • позолоченные контакты CuZn / Au

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.