EPIC® MH LWL Modul LC

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

Модуль EPIC® LWL для оптоволоконных патч-кордов со штекером LC

  • Модуль LWL для объединения 6 готовых штекерных соединителей LWL LC в одном модуле
  • Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappМашиностроение, промышленное оборудованиеЖелезно-дорожный транспортВетроэнергетикаЭМС

PROFINETEtherNetIP

Артикул ОбозначениеТип контактаКоличество рабочих контактовслотов в рамкеШтук/ед. упаковки
44423340
EPIC® MHS 6 LWL LCШтыревой контакт611
44423341
EPIC® MHB 6 LWL LCГнездо611

Преимущества

  • Модуль LWL для объединения 6 готовых штекерных соединителей LWL LC в одном модуле
  • Влияние ЭМС на передачу данных LWL отсутствует
  • Модуль EPIC® MH LWL стыкуется со стандартными моделями
  • Встроенный стыковочный элемент (sleeve) в модуле для прямого соединения и точного позиционирования соединения
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Области применения

  • Машиностроение
  • Возобновляемые источники энергии
  • Конструирование средств проверки
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Воспламеняемость

  • UL94 V-0

Количество контактов

  • 6

Материал

  • PA, полиамид

Количество разъединений

  • 500

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +120 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.