EPIC® MH 1.0mm штампованные контакты

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.

EPIC® MH 1.0mm штампованные контакты

Штампованные позолоченные контакты с 1.0мм диаметром для D-Sub вставок

Артикул Обозначение Тип контакта Поперечное сечение кабеля, AWG Штук/ед. упаковки
44423320 EPIC® MH SCEG AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0 Штыревой контакт 28.0 - 24.0 100
44423322 EPIC® MH BCEG AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0 Гнездо 28.0 - 24.0 100
44423321 EPIC® MH SCEG AU 0.25 - 0.52 sqmm D=1.0 Штыревой контакт 24.0 - 20.0 100
44423323 EPIC® MH SCEG AU 0.25 - 0.52 sqmm D=1.0 Гнездо 24.0 - 20.0 100

Преимущества

  • Штампованные позолоченные контакты с 1.0мм диаметром для D-Sub вставок
  • Позолоченые контакты для снижения переходного сопротивления

Области применения

  • Машиностроение, промышленное оборудование
  • Робототехника
  • Возобновляемые источники энергии
  • Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Допустимые сечения жил кабеля

  • для штампованных контактов: 0,14—4,0 мм²

Длина удаленной изоляции (мм)

  • 3 ± 0.5

Материал

  • позолоченные контакты CuZn / Au

Количество разъединений

  • 500

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.