CMP Термоусаживаемые трубки

Термоусадочный шланг представляет наибольший интерес для рынка Северной Америки в связи с наличием разных сертификатов, в частности CSA и UR. Коэффициент усадки 2:1.

Стойкий к УФ-лучам Не поддерживают горение

CSA RU

Артикул Обозначение Внутренний Ø перед термоусадкой, мм Диапазон термоусадки (мм) Толщина стенки после термоусадки +/- 0,1 мм Содержимое (м)
61744530 CMP 46-0-A 1,2 0.6 - 1.2 0,4 30,5
61744540 CMP 63-0-A 1,6 0.8 - 1.6 0,4 30,5
61744550 CMP 93-0-A 2,4 1.2 - 2.4 0,5 30,5
61744560 CMP 125-0-A 3,2 1.6 - 3.2 0,5 30,5
61744570 CMP 187-0-A 4,7 2.4 - 4.7 0,5 30,5
61744580 CMP 250-0-A 6,4 3.2 - 6.4 0,6 30,5
61744590 CMP 375-0-A 9,5 4.8 - 9.5 0,6 30,5
61744600 CMP 500-0-A 12,7 6.4 - 12.7 0,7 30,5
61744610 CMP 750-0-A 19,1 9.5 - 19.1 0,7 12,2
61744620 CMP 1000-0-A 25,4 12.7 - 25.4 0,8 12,2

Преимущества

  • Разные сертификации для северо-американского рынка
  • Не поддерживают горение

Области применения

  • Изоляция, защита и связка кабелей в пучки

Характеристики

  • Устойчивость к УФ-лучам испытана в соответствии с AST 154

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UR File Number: E79546
  • CSA File Number: 702106
  • В соответствии с UL224
  • Соответствует требованиям EN 60684-3

Примечание

  • Нет стойкости к моторным маслам

Комплектация

  • Пластиковая упаковка 1,22 м

Конструкция

  • Другие цвета по запросам
  • красный-2, желтый-4, белый-9, синий-6, прозрачный-С
  • Пример заказа, напр. красный-2: CMP 46-2-A

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 5.0 Class-Description: Термоусаживаемая трубка

Общее

  • Одностенное/тонкостенное исполнение

По запросу

  • Красный, желтый, голубой, белый, прозрачный

Примечание

  • Пробивная прочность: 20 кВ/мм
  • Изменение длины при термоусадке: макс. ±10 %

Информация

  • Коэффициент термоусадки: 2:1

Поставляемые цвета

  • Чёрный

Материал

  • Сшитый полиолефин

Tемпературный диапазон

  • от -55 до +125 °C
  • Температура термоусадки: +110 °C

  • По запросам - другие цвета (см. описание)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.