FIBELT Термоусаживаемые трубки

Новейшая система блокировки

Артикул Обозначение Цвет Внутренний Ø перед термоусадкой, мм Толщина стенки HW* (мм) Содержимое (м) Метров в ед. упаковки
С крючками
61716910 FIBELT термоусаживаемая трубка 30/120 черный/оранжевый 30 0,9 8 120
С замком
61716930 FIBELT термоусаживаемая трубка 30/130 zip черный/оранжевый 30 0,9 8 130
61716920 FIBELT термоусаживаемая трубка 60/120 hook черный/оранжевый 60 1,1 8 120
61716940 FIBELT термоусаживаемая трубка 60/130 zip черный/оранжевый 60 1,1 8 130

Преимущества

  • Всесторонняя защита после монтажа
  • Не требуется подготовка к монтажу
  • Для универсального применения

Области применения

  • Основные области применения: защита кабелей и связывание в пучки при конфекционировании, для электро-технической промышленности, а также для монтажа распределительных шкафов и производства промышленного оборудования.

Примечание

  • Не для герметизации, только для связывания в пучки

Общее

  • Коэффициент термоусадки: 2:1
  • Изменение длины при термоусадке: макс. ±15 %

Примечание

  • Температура складирования: макс. +18 °C

Поставляемые цвета

  • оранжевый/черный

Материал

  • Модифицированный полиолефин с электронной сшивкой

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +90 °C
  • Температура термоусадки: +110 °C

  • По запросам - другие размеры и цвета
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.