Регулируемая отвёртка с крутящим моментом Kraftform®/Kraftform Kompakt® Set

Регулируемая динамометрическая отвертка Kraftform® для 0,3ƒ—1,2 NM для сборки соединителей, проводки датчик/актуатор и других задач

Надёжность

Артикул Обозначение Область измерения Длина (мм) Штук/ед. упаковки
61813958 Регулируемая отвертка с крутящим моментом Kraftform® 0.3 - 1.2 180 1
61813990 Kraftform Kompakt® 10 - - 1

Преимущества

  • Инструмент для монтажа штекерных соединиителей EPIC®, для SKINTOP® CUBE и для разводки кабелей датчик/ исполнительный механизм
  • Предназначена для длительной работы благодаря эргономичному дизайну рукоятки
  • Простой и свободный монтаж из любой позиции
  • Безопасность всегда под рукой
  • Простая и быстрая смена инструмента за счет быстросменного патрона

Области применения

  • Предотвращает ошибочную оценку при завинчивании винтов, которая зачастую ведёт к повышенным усилиям затягивания и как следствие - отрыву головки винта и срыву резьбы

Комплектация

  • 61813958: Динамометрическая отвертка Kraftform® на 0,3–1,2 Нм
  • 61813990: Отвертка Kraftform Kompakt®
    - с набором насадок из 10 штук
    - Насадки: 1xR, 1xTZ, 1xTZ PH, 1xTZ PZ, 1xTZ TORX®
    - 1x ручная отвертка без системы регулировки момента затяжки
  • С инструментом прилагается сертификат калибровки

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002132
  • ETIM 5.0 Class-Description: отвёртка с крутящим моментом

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002132
  • Описание класса ETIM 6.0: Динамометрический ключ

Внимание

  • Возможно применение в областях с электростатическим влиянием
  • ESD исполнение в соответствии с EN 100-015 ч. 1

Общее

  • Винты с крестовым шлицом PH (Phillips-Recess)

Сертификаты соответствия

  • Прочный промышленный дизайн с высокой точностью в соответствии ISO 6789/EN 26789

Информация

  • Возможно контролируемое затягивание от 0,3–1,2 Нм

Поставляемые цвета

  • Чёрный

  • Kraftform® – зарегистрированная торговая марка компании Wera (Hermann Werner GmbH & Co.KG)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.