COAXIAL Инструмент для разделки коаксиальных кабелей

Артикул Обозначение Для наружного диаметра, мм Вес, кг Штук/ед. упаковки
61735860 COAXIAL Инструмент для разделки коаксиальных кабелей 4.8 - 7.5 0,0021 1

Области применения

  • Для быстрой и легкой разделки распространенных коаксиальных кабелей, например кабелей для телевизионных антенн от 4,0 до 7,5 мм²
  • С помощью лезвия A надрежьте наружную оболочку, поверните влево, затем вправо и снимите оболочку
  • Снимите наружную оболочку и с помощью лезвия B надрежьте внутреннюю оболочку, поверните инструмент вправо, затем влево и снимите оболочку

Конструкция

  • Уберите блокировку, откройте инструмент и вставьте кабель нужной длины (внутр. градуировка 5–20 мм).

Внимание

  • Большой срок службы и улучшенные скользящие свойства лезвий благодаря покрытию из материала Titan-Nitrid

Примечание

  • Интегрированная градуировка по длине от 5–20 мм, испытаны организацией
    TÜV / GS

Применение/прокладка

  • Для быстрой и точной разделки всех распространенных коаксиальных кабелей, напр. кабелей для телевизионных антенн 4,8–7,5 мм; RG 58/RG 59; круглых кабелей в ПВХ-оболочке 3x0,75 мм²

Спецификации

  • Оригинальный, удобный дизайн
    Оптимальное расположение лезвий при удалении защитного слоя и правильное расположение жил
    Высокая точность и 100 % передача данных

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.