KEBS 0560 TWIN Клещи для обжима наконечников

Эргономичные обжимные плоскогубцы KEBS 0560 для обжима наконечников для жил TWIN, прочные и надежные

Надёжность

Артикул Обозначение Для сеч. мм² Обжимной профиль Вес, кг Длина, мм
61791055 KEBS 0560 TWIN 2x0,5 - 2x4 (0,1 - 6) Трапеция 0,5 220

Преимущества

  • Стопорная функция размыкает инструмент только после завершения операции обжатия
  • Уникальный механизм снижает усилие руки с 450 до 250 Н
  • Удобные ручки как для больших, так и для маленьких рук
  • Испытаны мин. на 80 000 опрессовок

Области применения

  • Инструмент для фронтального обжима изолированных и неизолированных наконечников и TWIN-наконечников

Характеристики

  • Обжимаемая длина до 16 мм
  • Торцевая заправка жил

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
  • Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

Общее

  • Регулируемое обжимное давление

Примечание

  • Обжимной профиль: трапециевидный

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.