Наконечники DIN в лентах для обжимного инструмента QUADRO

Изолированные наконечники для жил в изоляции, для удаления которой используется инструмент Quadro, по DIN 46228

Без галогенов

Артикул Обозначение Для сеч. мм² AWG Цвет l1 мм l2 мм d1 мм d2 мм R мм
61805170 DIN Strips 0,50 0.5 20 белый 14 8 1,1 2,6 3,5
61805180 DIN Strips 0,75 0.75 20 серый 14 8 1,3 2,8 3,6
61805190 DIN Strips 1,00 1 18 красный 14 8 1,5 3 3,9
61805200 DIN Strips 1,50 1.5 16 чёрный 14 8 1,8 3,4 4,2
61805210 DIN Strips 2,50 2.5 14 голубой 14 8 2,3 4,2 5

Преимущества

  • Изолированные наконечники для жил в лентах по DIN 46228, ч. 4 для обжимного инструмента QUADRO

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кабельные наконечники

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000005
  • Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для жил

  • По запросам - другие размеры и цвета.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.