AC25T + AC100T Прибор для обжима наконечников

Артикул Обозначение Для сеч. мм² Обжимной профиль Вес, кг Длина, мм
61801340 AC 25 T 0.25 - 2.5 Трапеция 1 200
61801360 AC100T 4 - 10 Трапеция 1 200

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Преимущества

  • Обжим осуществляется нажатием ножной педали
  • Возможность работать двумя руками

Области применения

  • Пневматический настольный прибор для обжима с ножной педалью
  • Разработан специально для конфекционирования кабелей в мелкосерийных производствах

Характеристики

  • Пневматический и электромагнитный обжим
  • Давление воздуха: 4–6 бар

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Обжим по DIN 4628, ч. 1 и по EN 50027

Комплектация

  • Две встроенные емкости для хранения наконечников и быстрого доступа к ним

Конструкция

  • AC100T
  • Изолированные/неизолированные наконечники для жил: 4,0–10 мм² (AWG 12-8)
  • AC25T
  • Изолированные/неизолированные наконечники для жил: 0,25–2,5 мм² (AWG 24-14)