Кабельные наконечники
|
62000110
|
MCT обжимная вставка для кабельного изолир. наконечника 4300-3129
|
изолированный кабельный наконечник
|
0,5–1,5/1,5–2,5 мм²
|
AWG 22-16/16-14
|
Овальный
|
1
|
|
62000111
|
MCT обжимная вставка для кабельного изолир. наконечника 4300-3128
|
изолированный кабельный наконечник
|
0,1–0,4/4,0–6,0 мм²
|
AWG 26-22/12-10
|
Овальный
|
1
|
|
Кабельные наконечники
|
62000112
|
MCT обжимная вставка для кабельного неизолир. наконечника 4300-3142
|
неизолированный кабельный наконечник
|
0,5–2,5/4,0–6,0 мм²
|
AWG 12-10/22-14
|
Дорн
|
1
|
|
62000113
|
MCT обжимная вставка для кабельного неизолир. наконечника 4300-3137
|
неизолированный кабельный наконечник
|
0,75/1,5/2,5 мм²
|
AWG 20-14
|
Дорн
|
1
|
|
62000114
|
MCT обжимная вставка для кабельного неизолир. наконечника 4300-3139
|
неизолированный кабельный наконечник
|
4/6/10 мм²
|
AWG 12-8
|
Дорн
|
1
|
|
Наконечники для жил
|
62000115
|
MCT обжимная вставка AEH 4300-3127
|
наконечники для жил, изолированные + неизолированные
|
0,25–10 мм²
|
AWG 24-8
|
Трапеция
|
1
|
|
62000116
|
MCT обжимная вставка AEH 4300-3153
|
наконечники для жил, изолированные + неизолированные
|
16–25 мм²
|
AWG 6-4
|
Шестигранник
|
1
|
|
62000117
|
MCT обжимная вставка AEH 4300-3154
|
наконечники для жил, изолированные + неизолированные
|
35–50 мм²
|
AWG 2-0
|
Шестигранник
|
1
|
|
Плоские штекерные наконечники
|
62000118
|
MCT обжимная вставка для плоского штекерного наконечника 4300-3150
|
неизолированный плоский штекерный соединитель
|
0,1–0,25/0,25–0,5/0,5–1,0 мм²
|
AWG 26-24/24-22/22-18
|
овальный
|
1
|
|
62000120
|
Обжимная вставка MCT для плоского штекерного наконечника 4300-3146
|
неизолированный плоский штекерный соединитель 6,3
|
0,5–1,0/1,5–2,5/4,0–6,0 мм²
|
AWG 22-18/16-14/12-10
|
овальный
|
1
|
|
62000121
|
MCT обжимная вставка для LWL 4300-3141
|
оптические кабели (POF) F-SMA/B-FOC (ST)
|
4.52/5.41/3.84/3.25 мм
|
0,178/0,213/0,151/0,128 дюйма
|
Шестигранник
|
1
|
|
BNC штекер
|
62000122
|
MCT обжимная вставка BNC 4300-3140 RG 174/179
|
BNC-штекер
|
4,52/3,25/1,69/0,7 мм
|
0,178/0,128/0,067/0,028 дюйма
|
Шестигранник
|
1
|
|
62000123
|
MCT обжимная вставка BNC 4300-3136 RG 58/59/62/71
|
BNC-штекер
|
1,69/5,41/6,48 мм
|
0,067/0,213/0,255 дюйма
|
Шестигранник
|
1
|
|
62000124
|
MCT обжимная вставка BNC 4300-3138 RG 6/59
|
BNC-штекер
|
9,14/8,23 мм
|
0,360/0,324 дюйма
|
Шестигранник
|
1
|
|
RJ45
|
62000125
|
MCT обжимная вставка для RJ45 4300-3144
|
RJ 45
|
RJ-45 8/8
|
-
|
-
|
1
|
|
RJ 11
|
62000126
|
MCT обжимная вставка для RJ11 4300-3132
|
RJ11
|
RJ-11 6/6, 6/4, 6/2
|
-
|
-
|
1
|
|
Обжимной штыревой наконечник
|
62000127
|
MCT обжимная вставка для контактов 4300-3147
|
обжимной штыревой контакт
|
0,14–4,0 мм²
|
AWG 26-12
|
Четырёхгранный
|
1
|
|
62000128
|
MCT обжимная вставка для контактов 4300-3148
|
обжимной штыревой контакт
|
6–10 мм²
|
AWG 10-8
|
Четырёхгранный
|
1
|
|