Мобильный инструмент для обжима

Переносной обжимный инструмент: профессиональные универсальные обжимные клещи со сменными матрицами, особенно пригодны для сервисного и технического обслуживания

Быстрая смена вставок

Незначительный вес

Артикул Обозначение Обжимные вставки
62000100
МСТ инструмент со вставкой для обжима наконечников Наконечники для жил 0,25–10 мм²
62000105
MCT без обжимной вставки -
62000102 MCT чемодан (пустой) -

Преимущества

  • Надёжный обжим благодаря технологии параллельного обжима
  • Обжимные вставки могут легко и быстро заменяться
  • Небольшой вес
  • Эргономичные пластмассовые ручки

Области применения

  • Идеальный инструмент для сервисных работ

Примечание

  • Инструмент после замены обжимной вставки необходимо закрыть

Комплектация

  • 62000100: инструмент с 1 вставкой для обжима наконечников 0,25-10 мм²
  • 621000105: только инструмент (без чемоданчика и обжимной вставки)
  • 62000102: практичный пластмассовый чемоданчик для хранения обжимного инструмента и вставок

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
  • Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.