Вставки для обжимного станка UP 35

Вставки для пневматической машины для обжима наконечников UP 35, для различных типов наконечников, включая плоские штыревые наконечники, кабельные наконечники и наконечники для жил

Артикул Обозначение Подходит для Диапазон опрессовки, сеч. мм² Обжимной профиль Штук/ед. упаковки
Наконечники для жил
61743941 WZ / Set AE 21 наконечники для жил, изолированные + неизолированные 0.14 - 10.0 Трапеция 1
61743942 WZ / AE 51 наконечники для жил, изолированные + неизолированные 10,0-25,0 Близок к трапецивидной 1
61743943 WZ / Set AE 5 наконечники для жил, изолированные + неизолированные 25.0-35.0 Близок к трапецивидной 1
61743944 WZ / Set AE 61 наконечники для жил, изолированные + неизолированные 35,0-50,0 Близок к трапецивидной 1
Кабельные наконечники
61743934 WZ /Set 440 изолированный кабельный наконечник 0,1-2,5 Овальный 1
61743933 WZ / Set 441 изолированный кабельный наконечник 0,5-6,0 Овальный 1
61743948 WZ / Set 44 изолированный кабельный наконечник 0,5-6,0 Овальный 1
Кабельные наконечники
61743935 WZ / Set 66 (D) неизолированный кабельный наконечник 0.1 - 6.0 дорн 1
61743936 WZ / Set 66 (W) неизолированный кабельный наконечник 0,25-6 W-опрессовка 1
61743939 WZ / Set RKS 2 трубчатый кабельный наконечник 4,0-10,0 W-опрессовка 1
61743937 WZ / Set RKS 3/10 mm2 трубчатый кабельный наконечник 10 W-опрессовка 1
61743938 WZ / Set RKS 3-16 mm2 трубчатый кабельный наконечник 16 W-опрессовка 1
Плоские штекерные наконечники
61743945 WZ / Set F2,8 неизолированный штыревой наконечник 2.8 0.1 - 1.0 овальный 1
61743946 WZ / Set F4,8 неизолированный штыревой наконечник 4.8 0,5-2,5 овальный 1
61743947 WZ / Set F 6,3 неизолированный плоский штекерный соединитель 6,3 0,5-6,0 овальный -
61743949 Обжимные матрицы WZ для UP 35- набор FAHN неизолированный плоский штекерный соединитель 6,3 0,5-2,5 овальный 1

Преимущества

  • Быстрая и легкая замена

Области применения

  • Вставки для обжимного станка UP 35 (арт. 11148003)
  • Для обжимных матриц серии WZ используйте адаптер UP 35: арт. 61743951

Характеристики

  • Воронёные

Примечание

  • По запросу: другие вставки

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • Описание класса ETIM 5.0: вставка для инструмента для обжима кабельных наконечников, наконечников для жил, соединения экрана

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001282
  • Описание класса ETIM 6.0: Использование для обжимного инструмента, кабельных наконечников/соединителей, наконечников для жил, присоединения экрана

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.