WT-AH 1425 G Вставки

Обжимная вставка WT-AH 1425 G для обжимного инструмента WT

Артикул Обозначение Для сеч. мм² Обжимной профиль Штук/ед. упаковки
61743989 WT-AH 1425 0.14 - 2.5 Трапеция 1

Области применения

  • Сменные вставки для системы обжима WT
  • Для изолированных и неизолированных наконечников-гильз 0,14–2,5 мм²

Характеристики

  • Обжимной профиль: трапециевидный

Конструкция

  • Сечения: 0,14 мм², 0,25 мм², 0,34 мм², 0,5 мм², 0,75 мм²+ 1,0 мм², 1,5 мм², 2,5 мм²

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • Описание класса ETIM 5.0: вставка для инструмента для обжима кабельных наконечников, наконечников для жил, соединения экрана

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.