WT-BL 0560 Вставки

Обжимная вставка WT-BL 0560 G для обжимного инструмента WT

Артикул Обозначение Подходит для Для сеч. мм² Обжимной профиль Штук/ед. упаковки
61743990 WT-BL 0560 G неизолированный кабельный наконечник 0.5 - 6 W-опрессовка 1

Области применения

  • Сменные вставки для системы обжима WT
  • Для неизолированных трубчатых кабельных наконечников и наконечников для опрессовки 0,5–6,0 мм²

Характеристики

  • Обжимной профиль: W-опрессовка

Конструкция

  • Сечения:
  • 0,5 - 1,5 mm²
  • 1,5–2,5 мм²
  • 4,0–6,0 мм²

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • Описание класса ETIM 5.0: вставка для инструмента для обжима кабельных наконечников, наконечников для жил, соединения экрана

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.