WT CTR-16 Гидравлический прибор для обжима

Артикул Обозначение Вес, кг ДxШxВ, мм
61790560
CTR-16 19 270 x 120 x 240

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Общее

  • Рабочее давление: макс. 6 Бар / 90 PSI
  • Габариты: 270x120x240 мм

Информация

  • Вес: 19 кг

Преимущества

  • Принудительное управление процессом гарантирует высокое качество опрессовки
  • Опрессованные соединения превосходят требования стандарта DIN
  • Сменные обжимные вставки
  • Поставляется большое разнообразие матриц, которые подходят к любым обжимным клещам и приборам системы WT
  • Улучшенный вариант прибора CBL 25. C принудительным управлением процессом и регулятором скорости

Области применения

  • Опрессовка полупараллельная
  • Для изолированных кабельных наконечников до 6,0 мм², неизолированных кольцевых кабельных наконечников до 16 мм², наконечников-гильз до 50 мм²

Комплектация

  • Защитное ограждение
  • Электронный счетчик
  • Соединительные шланги
  • Пневматическая ножная педаль

Конструкция

  • Система для обжима WT
  • В систему обжима WT входят универсальные пресс-клещи WT 4454 G, пневматический ручной обжимный прибор WT 4454 PNEU, прибор для обжима WT CTR-16 и параллельный прибор для обжима WT-FMP 20.