WT-IS 2525 G Вставки

Обжимная вставка WT-IS 2525 G для обжимного инструмента WT

Артикул Обозначение Подходит для Для сеч. мм² Обжимной профиль
61743940 WT-IS 2525 G изолированный кабельный наконечник 0.25 - 2.5 Обжимной профиль: двойное С

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • Описание класса ETIM 5.0: вставка для инструмента для обжима кабельных наконечников, наконечников для жил, соединения экрана

Области применения

  • Сменные вставки для системы обжима WT
  • Для изолированных кабельных наконечников и плоских штыревых гильз 0,25–2,5 мм²

Характеристики

  • Обжимной профиль: двойное C

Конструкция

  • Сечения:
  • 0,25–0,75 мм²: зеленый/желтый
  • 0,5–1,5 мм²: красный
  • 1,5–2,5 мм²: синий