Зажимы для кабелей AS-I
Крепежный элемент зажима для кабеля AS-I для кабелей AS-Interface
Артикул | Обозначение | Цвет | Диаметр, мм | Длина x ширина (мм) | Толщина клеящей ленты, мм | Высота (мм) | Штук/ед. упаковки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-I зажимы для кабелей | ||||||||
61825000 | AS-I зажимы для кабелей | белый | 3,3 | 25.0 x 20.0 | 0,8 | 11,7 | 500 |
Преимущества
- AS-I клип зажим: гарантирует надёжное крепление кабеля благодаря конической форме, разъёмное крепление
- AS-I концевое уплотнение:
- простой монтаж
- использование с двух сторон
- экономия места монтажа благодаря габаритам
- эффективный способ герметизации кабелей для интерфейса AS-I - Быстрый монтаж благодаря приклеиванию или креплению с помощью винтов
Области применения
- Крепежные элементы для кабелей и проводов
- Для применения с кабелями для интерфейса AS-I UNITRONIC®
Характеристики
- Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
- ETIM 5.0 Class-Description: Крепежный зажим
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002062
- Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель датчика и исполнительного элемента
Примечание
- Клей: акриловый с материалом основы из вспененного полиуретана
Материал
- Зажимы для кабеля AS-i: полиамид 6.6, без галогенов
- AS-I концевое уплотнение: Термопластичный эластомер (цвет: черный)
Tемпературный диапазон
- AS-I зажим: от -40 до +80 °C
- AS-I: концевое уплотнение: от -40 до +110 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.