MPNY цоколь для крепления винтами или для приклеивания

Винтовое/самоклеящееся гнездо для крепления кабельных стяжек

Без галогенов

Артикул Обозначение Цвет Длина x ширина, мм Высота, мм Высота выреза, мм Ширина выреза, мм Штук/ед. упаковки
61718610 MPNY-750-0-C чёрный 19 x 19 5,21 1,27 3,18 100
61718620 MPNY-750-9-C натуральный 19 x 19 5,21 1,27 3,18 100
61718630 MPNY-1000-0-C чёрный 28.5 x 28.5 5,46 1,78 5,16 100
61718640 MPNY-1000-9-C натуральный 28.5 x 28.5 5,46 1,78 5,16 100

Преимущества

  • Возможность перекрёстного/ двойного крепления кабельных жгутов на точках перекрещивания
  • Простое использование
  • Самоклеящиеся

Области применения

  • Крепежные элементы для кабельных стяжек
  • Монтаж распределительных шкафов, транспортные средства, офисные приборы и т. д.

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL 94 V-2

Комплектация

  • Поставляется без винтов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 5.0 Class-Description: Крепление для кабельных стяжек

Общее

  • MPNY-750: для кабельных стяжек с нагрузкой от 80 до 180 Н
  • MPNY-1000: для кабельных стяжек с нагрузкой от 80 до 225 Н

Поставляемые цвета

  • Чёрный
  • Натуральные цвета

Материал

  • Полиамид 6.6
  • без галогенов, без силикона

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +85 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.