TC специальный круглый цоколь

Артикул Обозначение Материал Диаметр, мм Для ширины стяжек, мм Макс. Ø пучка в мм Вес г/100 штук Штук/ед. упаковки
61724320 TC 92 PA 6.6 4,2 4,8 20 155 100

Преимущества

  • Обеспечивают возможность параллельного или перекрещивающегося монтажа.

Области применения

  • Крепежные элементы для кабельных стяжек
  • Крепежный круглый цоколь TC 92 используется для одинарного и двойного крепежа или связывания в пучки круглых элементов.
  • Цоколь для крепления круглых элементов

Конструкция

  • Крепление/связывание в пучки до 20 мм в диаметре

Материал

  • Полиамид 6.6

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +80 °C

  • Продукт разработан компанией ABB/Thomas & Betts.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.