Кабельная стяжка Flex Tie

Стяжка на липучке для многократного использования, бережное пучкование чувствительных кабелей

Хомут на липучке для гибкого использования

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappМашиностроение, промышленное оборудованиеВремя на монтаж

Артикул ОбозначениеПожаростойкость по UL 94 V2Длина (мм)Ширина в миллиметрахШтук/ед. упаковки
61823711Flex Tie 150x20да150.020100
61823712Flex Tie 200x20да200.020100
61823713Flex Tie 330x20да330.020100
61823717Flex Tie Roll 10 (25m)да-101
61823718Flex Tie Roll 20 (25m)да-201
61823719Flex Tie Roll 30 (25m)да-301
61823714Flex Strap 300x25нет330.02510
61823715Flex Strap 360x25нет360.02510
61823716Flex Strap 480x25нет480.02510

Преимущества

  • Для легкого и быстрого пучкования
  • Предотвращает повреждение наружной оболочки кабелей
  • Для многократного использования
  • Отсутствие коррозии благодаря органическим материалам липучки
  • Отсутствие острых краев сокращает риск повреждения кабеля

Области применения

  • Пучкование кабелей и шлангов
  • Устойчив к вибрациям (например, робототехника)
  • Требуются частые изменения или постоянный доступ (например, техника для проведения мероприятий, лабораторий)
  • Пучкование чувствительных кабелей (например, волоконно-оптических кабелей, кабелей для передачи данных)

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Огнестойкость по UL 94 V2, см. таблицу

Конструкция

  • Стяжка : с отверствием в головке
  • Roll: бесконечная катушка по 25 м для отрезания на заказ
  • Ремешок: состоит из крючка и отдельной петли, с пряжкой

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки

Поставляемые цвета

  • Чёрный

Материал

  • Tie + Roll: полипропилен и велюровый полиамид
  • Strap: PA 6, PA 6.6., покрытие из полиуретана

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.