Mille-Tie™ кабельные стяжки

Кабельные стяжки многократного использования Kable-Fix R легко размыкаются и не повреждают кабель.

Экологически безопасные

Оптимальная защита от растягивающих усилий Время на монтаж

Артикул Обозначение Цвет UL сертификация Длина, мм Штук/ед. упаковки
61710206 MT-06 серый нет 305 100

Преимущества

  • Для многократного использования
  • Сила натяжения регулируется автоматически благодаря замку
  • Быстрый монтаж, поскольку возможна стяжка в любом направлении
  • Нет острых кромок, исключены повреждения
  • Благодаря эластичности кабельных стяжек нет повреждений кабеля

Области применения

  • Для высококачественных и комплексных систем организации кабельной разводки
  • Для соединения в пучки легкодеформируемых кабелей, например, волоконно-оптических

Конструкция

  • Один размер для всех применений

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки

Материал

  • TPE

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.