Коробка для сматывания

Универсальное устройство для размотки кабельного барабана

The cardboard can also be ordered filled with a cable. In this case, please contact our customer service

Артикул Обозначение
85008061 Коробка для сматывания

Преимущества

  • Легкое сматывание прямо с катушки
  • Коробки можно ставить друг на друга
  • Решение для дозирования (многократное использование)
  • Коробка защищает кабель от повреждений и грязи

Области применения

  • Транспортировка, хранение и сматывание с кабельных барабанов

Характеристики

  • Откидная система упрощает использование барабана
  • Подходит для барабанов с диаметром фланца от 40 см
  • Возможна ручная транспортировка с помощью ручек
  • Для сматывания кабель достаточно продеть через отверстие в коробке

Размеры

  • Ширина барабана: до 40 см
  • Dimensions:
    L=480, W=430, H=450mm

Общие данные

  • Макс. нагрузка: 30 кг

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.